Группы товаров
Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали
K2108

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из полиамида 6.
Полый вал из нержавеющей стали.
Смотровое окно из пластмассы.
Установочный винт из нержавеющей стали.
Исполнение: Корпус, ударопрочный.
Полый вал и установочный винт, чистый.
Колесики, цвет черный, цифры, цвет белый.
Указание:Указатели положения обеспечивают прямое считывание заданных измерительных параметров с одного взгляда.
Показанное значение можно выбирать для каждого оборота шпинделя (соответствующий ход резьбы шпинделя), что позволяет отображать различные значения от передаточного механизма.
Указатели положения отличаются очень четкой индикацией и точным отсчетом. Они имеют опору момента вращения, которая фиксируется на противоположной стенке отверстия.
Технические данные:- отсчётное устройство из 5 декад + точный отсчёт
- высота цифр 7 мм
- полый вал -Ø 20 H7 мм
- термостойкость до 80 °C
- стойкий к действию масел и растворителей
- пыленепроницаемое
По запросу:- крышка счётного механизма из минерального стекла
- торцовое уплотнение (пыленепроницаемое)
- водонепроницаемый
- виброизоляция
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2108 Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали 257 kB

Чертежи

Указатель положения с полым валом из нержавеющей стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
B

DHLШагМесто
запятой
макс. частота
вращения
об/мин
Монтажное
положение
Направление счетаИндикация
после одного
оборота
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2108.01001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,54811500110001,0 по запросу
K2108.01002111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481250011000,10 по запросу
K2108.01001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,54811500120001,0 по запросу
K2108.01002121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481250012000,10 по запросу
K2108.01001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,54811500210001,0 по запросу
K2108.01002211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481250021000,10 по запросу
K2108.01001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,54811500220001,0 по запросу
K2108.01002221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481250022000,10 по запросу
K2108.01001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,54811500310001,0 по запросу
K2108.01002311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481250031000,10 по запросу
K2108.01001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,54811500320001,0 по запросу
K2108.01002321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481250032000,10 по запросу
K2108.01001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,54811500410001,0 по запросу
K2108.01002411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481250041000,10 по запросу
K2108.01001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,54811500420001,0 по запросу
K2108.01002421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481250042000,10 по запросу
K2108.01501111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,51500110001,5 по запросу
K2108.01501121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,51500120001,5 по запросу
K2108.01501211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,51500210001,5 по запросу
K2108.01501221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,51500220001,5 по запросу
K2108.01501311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,51500310001,5 по запросу
K2108.01501321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,51500320001,5 по запросу
K2108.01501411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,51500410001,5 по запросу
K2108.01501421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5481,51500420001,5 по запросу
K2108.02001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,54821500110002,0 по запросу
K2108.02001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,54821500120002,0 по запросу
K2108.02001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,54821500210002,0 по запросу
K2108.02001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,54821500220002,0 по запросу
K2108.02001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,54821500310002,0 по запросу
K2108.02001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,54821500320002,0 по запросу
K2108.02001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,54821500410002,0 по запросу
K2108.02001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,54821500420002,0 по запросу
K2108.02501111оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,51500110002,5 по запросу
K2108.02501121оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,51500120002,5 по запросу
K2108.02501211оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,51500210002,5 по запросу
K2108.02501221оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,51500220002,5 по запросу
K2108.02501311оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,51500310002,5 по запросу
K2108.02501321оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,51500320002,5 по запросу
K2108.02501411оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,51500410002,5 по запросу
K2108.02501421оранжевый чистый RAL 200438,52067,5482,51500420002,5 по запросу
K2108.03001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,54831500110003,0 по запросу
K2108.03001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,54831500120003,0 по запросу
K2108.03001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,54831500210003,0 по запросу
K2108.03001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,54831500220003,0 по запросу
K2108.03001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,54831500310003,0 по запросу
K2108.03001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,54831500320003,0 по запросу
K2108.03001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,54831500410003,0 по запросу
K2108.03001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,54831500420003,0 по запросу
K2108.04001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,54841375110004,0 по запросу
K2108.04001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,54841375120004,0 по запросу
K2108.04001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,54841375210004,0 по запросу
K2108.04001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,54841375220004,0 по запросу
K2108.04001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,54841375310004,0 по запросу
K2108.04001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,54841375320004,0 по запросу
K2108.04001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,54841375410004,0 по запросу
K2108.04001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,54841375420004,0 по запросу
K2108.05001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,54851300110005,0 по запросу
K2108.05001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,54851300120005,0 по запросу
K2108.05001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,54851300210005,0 по запросу
K2108.05001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,54851300220005,0 по запросу
K2108.05001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,54851300310005,0 по запросу
K2108.05001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,54851300320005,0 по запросу
K2108.05001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,54851300410005,0 по запросу
K2108.05001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,54851300420005,0 по запросу
K2108.06001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,54861250110006,0 по запросу
K2108.06001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,54861250120006,0 по запросу
K2108.06001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,54861250210006,0 по запросу
K2108.06001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,54861250220006,0 по запросу
K2108.06001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,54861250310006,0 по запросу
K2108.06001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,54861250320006,0 по запросу
K2108.06001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,54861250410006,0 по запросу
K2108.06001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,54861250420006,0 по запросу
K2108.10001111оранжевый чистый RAL 200438,52067,548101150110010,0 по запросу
K2108.10001121оранжевый чистый RAL 200438,52067,548101150120010,0 по запросу
K2108.10001211оранжевый чистый RAL 200438,52067,548101150210010,0 по запросу
K2108.10001221оранжевый чистый RAL 200438,52067,548101150220010,0 по запросу
K2108.10001311оранжевый чистый RAL 200438,52067,548101150310010,0 по запросу
K2108.10001321оранжевый чистый RAL 200438,52067,548101150320010,0 по запросу
K2108.10001411оранжевый чистый RAL 200438,52067,548101150410010,0 по запросу
K2108.10001421оранжевый чистый RAL 200438,52067,548101150420010,0 по запросу
K2108.01001112черный38,52067,54811500110001,0 по запросу
K2108.01002112черный38,52067,5481250011000,10 по запросу
K2108.01001122черный38,52067,54811500120001,0 по запросу
K2108.01002122черный38,52067,5481250012000,10 по запросу
K2108.01001212черный38,52067,54811500210001,0 по запросу
K2108.01002212черный38,52067,5481250021000,10 по запросу
K2108.01001222черный38,52067,54811500220001,0 по запросу
K2108.01002222черный38,52067,5481250022000,10 по запросу
K2108.01001312черный38,52067,54811500310001,0 по запросу
K2108.01002312черный38,52067,5481250031000,10 по запросу
K2108.01001322черный38,52067,54811500320001,0 по запросу
K2108.01002322черный38,52067,5481250032000,10 по запросу
K2108.01001412черный38,52067,54811500410001,0 по запросу
K2108.01002412черный38,52067,5481250041000,10 по запросу
K2108.01001422черный38,52067,54811500420001,0 по запросу
K2108.01002422черный38,52067,5481250042000,10 по запросу
K2108.01501112черный38,52067,5481,51500110001,5 по запросу
K2108.01501122черный38,52067,5481,51500120001,5 по запросу
K2108.01501212черный38,52067,5481,51500210001,5 по запросу
K2108.01501222черный38,52067,5481,51500220001,5 по запросу
K2108.01501312черный38,52067,5481,51500310001,5 по запросу
K2108.01501322черный38,52067,5481,51500320001,5 по запросу
K2108.01501412черный38,52067,5481,51500410001,5 по запросу
K2108.01501422черный38,52067,5481,51500420001,5 по запросу
K2108.02001112черный38,52067,54821500110002,0 по запросу
K2108.02001122черный38,52067,54821500120002,0 по запросу
K2108.02001212черный38,52067,54821500210002,0 по запросу
K2108.02001222черный38,52067,54821500220002,0 по запросу
K2108.02001312черный38,52067,54821500310002,0 по запросу
K2108.02001322черный38,52067,54821500320002,0 по запросу
K2108.02001412черный38,52067,54821500410002,0 по запросу
K2108.02001422черный38,52067,54821500420002,0 по запросу
K2108.02501112черный38,52067,5482,51500110002,5 по запросу
K2108.02501122черный38,52067,5482,51500120002,5 по запросу
K2108.02501212черный38,52067,5482,51500210002,5 по запросу
K2108.02501222черный38,52067,5482,51500220002,5 по запросу
K2108.02501312черный38,52067,5482,51500310002,5 по запросу
K2108.02501322черный38,52067,5482,51500320002,5 по запросу
K2108.02501412черный38,52067,5482,51500410002,5 по запросу
K2108.02501422черный38,52067,5482,51500420002,5 по запросу
K2108.03001112черный38,52067,54831500110003,0 по запросу
K2108.03001122черный38,52067,54831500120003,0 по запросу
K2108.03001212черный38,52067,54831500210003,0 по запросу
K2108.03001222черный38,52067,54831500220003,0 по запросу
K2108.03001312черный38,52067,54831500310003,0 по запросу
K2108.03001322черный38,52067,54831500320003,0 по запросу
K2108.03001412черный38,52067,54831500410003,0 по запросу
K2108.03001422черный38,52067,54831500420003,0 по запросу
K2108.04001112черный38,52067,54841375110004,0 по запросу
K2108.04001122черный38,52067,54841375120004,0 по запросу
K2108.04001212черный38,52067,54841375210004,0 по запросу
K2108.04001222черный38,52067,54841375220004,0 по запросу
K2108.04001312черный38,52067,54841375310004,0 по запросу
K2108.04001322черный38,52067,54841375320004,0 по запросу
K2108.04001412черный38,52067,54841375410004,0 по запросу
K2108.04001422черный38,52067,54841375420004,0 по запросу
K2108.05001112черный38,52067,54851300110005,0 по запросу
K2108.05001122черный38,52067,54851300120005,0 по запросу
K2108.05001212черный38,52067,54851300210005,0 по запросу
K2108.05001222черный38,52067,54851300220005,0 по запросу
K2108.05001312черный38,52067,54851300310005,0 по запросу
K2108.05001322черный38,52067,54851300320005,0 по запросу
K2108.05001412черный38,52067,54851300410005,0 по запросу
K2108.05001422черный38,52067,54851300420005,0 по запросу
K2108.06001112черный38,52067,54861250110006,0 по запросу
K2108.06001122черный38,52067,54861250120006,0 по запросу
K2108.06001212черный38,52067,54861250210006,0 по запросу
K2108.06001222черный38,52067,54861250220006,0 по запросу
K2108.06001312черный38,52067,54861250310006,0 по запросу
K2108.06001322черный38,52067,54861250320006,0 по запросу
K2108.06001412черный38,52067,54861250410006,0 по запросу
K2108.06001422черный38,52067,54861250420006,0 по запросу
K2108.10001112черный38,52067,548101150110010,0 по запросу
K2108.10001122черный38,52067,548101150120010,0 по запросу
K2108.10001212черный38,52067,548101150210010,0 по запросу
K2108.10001222черный38,52067,548101150220010,0 по запросу
K2108.10001312черный38,52067,548101150310010,0 по запросу
K2108.10001322черный38,52067,548101150320010,0 по запросу
K2108.10001412черный38,52067,548101150410010,0 по запросу
K2108.10001422черный38,52067,548101150420010,0 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33