Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь.Исполнение: Без покрытия.Указание:Переходные втулки применяются для согласования диаметра датчика полого вала и ходового шпинделя.Подходящий дляДатчики полых валов K1926Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1927 Втулки переходные 205 kB

Чертежи

Втулки переходные

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаADD1

D2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1927.112012320123,620по запросу
K1927.112014320143,620по запросу
K1927.112016320163,620по запросу
K1927.112018320183,620по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33