Группы товаров
Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой
K2076

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной...

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:

Кривошип из нержавеющей стали 1.4308.
Цилиндрическая ручка из термопласта и нержавеющей стали 1.4404.

Исполнение: Кривошип, без покрытия.
Термопласт, черно-серый.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2076 Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой 155 kB

Чертежи (общий обзор)

Приводные рукоятки из нержавеющей стали с откидной цилиндрической ручкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D2D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2076.1110калибровое отверстиебез поперечного отверстия80241016-89492213,4-100- по запросу
K2076.1212калибровое отверстиебез поперечного отверстия100281220-10859,52616-124- по запросу
K2076.1314калибровое отверстиебез поперечного отверстия125301426-140832815,8-153- по запросу
K2076.1417калибровое отверстиебез поперечного отверстия160341726-144833219,6-190- по запросу
K2076.11106калибровое отверстиес поперечным отверстием80241016M689492213,47,5100- по запросу
K2076.12126калибровое отверстиес поперечным отверстием100281220M610859,526167,5124- по запросу
K2076.13146калибровое отверстиес поперечным отверстием125301426M6140832815,87,5153- по запросу
K2076.14176калибровое отверстиес поперечным отверстием160341726M6144833219,67,5190- по запросу
K2076.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия8024-16-89492213,4-10010 по запросу
K2076.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия10028-20-10859,52616-12412 по запросу
K2076.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия12530-26-140832815,8-15314 по запросу
K2076.2417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия16034-26-144833219,6-19017 по запросу
K2076.21106внутренний четырехгранникс поперечным отверстием8024-16M689492213,47,510010 по запросу
K2076.22126внутренний четырехгранникс поперечным отверстием10028-20M610859,526167,512412 по запросу
K2076.23146внутренний четырехгранникс поперечным отверстием12530-26M6140832815,87,515314 по запросу
K2076.24176внутренний четырехгранникс поперечным отверстием16034-26M6144833219,67,519017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33