Группы товаров
Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником
K0998_IV

Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Кривошипная рукоятка из алюминия
Вращающаяся цилиндрическая ручка из термопласта и стали.
Исполнение: Кривошипная рукоятка с порошковым покрытием черного цвета.
Термопласт, черно-серый.
Стальные части вороненые.
Указание:Аналогично с DIN 469.
Для исполнений с поперечным отверстием производится закрепление ввинчиванием установочного винта ISO 4027 (DIN 914).
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0998_IV Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником 230 kB

Чертежи

Приводные рукоятки из алюминия с безопасной цилиндрической ручкой, с внутренним четырехгранником

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Исполнение 2AD

D3D7HH1H2H3H4LSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0998.2110внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия802416-87,547,52213,6-10010 по запросу
K0998.2212внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1002820-10758,52516-12412 по запросу
K0998.2314внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1253025-139822815,8-15314 по запросу
K0998.2417внутренний четырехгранникбез поперечного отверстия1603425-143823219,6-19017 по запросу
K0998.21106внутренний четырёхгранникБезопасность802416M687,547,52213,47,510010 по запросу
K0998.22126внутренний четырёхгранникБезопасность1002820M6106,958,426167,512412 по запросу
K0998.23146внутренний четырёхгранникБезопасность1253026M6139,182,12815,87,515314 по запросу
K0998.24176внутренний четырёхгранникБезопасность1603426M6143,182,13219,67,519017 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33