Группы товаров
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
K1523_C

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма C,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Маховик из алюминия.
Колпачок втулки из термопласта, черный.
Установочный штифт ISO 4027 из стали с коэффициентом прочности 45 Н, черный.
Исполнение: Черное или серебристое порошковое покрытие.Указание:Радиальное и торцевое биение зубчатого обода: менее ≤ 0,4 мм.Монтаж:Облицовка втулки поставляется в разобранном виде.
Маховики можно закрепить на валу посредством поперечного штифта или винта с цилиндрической головкой DIN 6912 и установочной шайбы K0173 в осевом направлении путем шпоночного соединения.
Для исполнений с поперечным отверстием закрепление производится ввинчиванием установочного штифта ISO 4027.
Принадлежности:K0173 Шайбы установочные.
K1160 Винты с цилиндрической головкой с шестигранным углублением, утопленная головка DIN 6912.
Объем поставкиАлюминиевый маховик.
Колпачок втулки.
Установочный штифт ISO 4027 (конструкции с поперечным отверстием).
Указание на чертеже:
1) Положение поперечного отверстия к шпоночному пазу смещено на 90°
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1523_C Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом 803 kB

Чертежи

Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом
Маховики с 2 спицами из алюминия, без ручки, форма C, с калибровым отверстием и шпоночным пазом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаЦвет
основы
ФормаТип формыD1

D2D3L1L3HВ3
Т
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1523.12512104черныйCкалибровое отверстие с пазом1251231183617,6413,8 по запросу
K1523.12514105черныйCкалибровое отверстие с пазом1251431183617,6516,3 по запросу
K1523.16014105черныйCкалибровое отверстие с пазом1601436204019,4516,3 по запросу
K1523.16016105черныйCкалибровое отверстие с пазом1601636204019,4518,3 по запросу
K1523.12512204серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1251231183617,6413,8 по запросу
K1523.12514205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1251431183617,6516,3 по запросу
K1523.16014205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1601436204019,4516,3 по запросу
K1523.16016205серебристыйCкалибровое отверстие с пазом1601636204019,4518,3 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33