Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Пазовый сухарь заводится в паз профиля и может быть добавлен в существующие системы. Благодаря подпружиненному шару возможна фиксация пазового сухаря в любом месте в пазу профиля. Перегородка выполняет центрирование пазового сухаря в пазу профиля и при этом обеспечивает всегда оптимальную опорную поверхность.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1024 Пазовые сухари откидные, с перегородкой, тип I 265 kB

Чертежи

Пазовые сухари откидные, с перегородкой, тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФорма

Ширина
паза
D

BB1HH1H2LCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1024.0604A6M410,56,56,910,617 по запросу
K1024.0605A6M510,56,56,910,617 по запросу
K1024.0606A6M610,56,56,910,617 по запросу
K1024.0803B8M313,57,87,21,750,822 по запросу
K1024.0804B8M413,57,87,21,750,822 по запросу
K1024.0805B8M513,57,87,21,750,822 по запросу
K1024.0806B8M613,57,87,21,750,822 по запросу
K1024.0808B8M813,57,87,21,750,822 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33