- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Болты, гайки и шайбы
- Вставки резьбовые
- Кондукторные втулки
- Соединители для профилей и профильных систем
- K0377
Гайки для Т-пазов DIN 508 расширенный
- K1911
Гайки для T-пазов, длинные
- K0378
T-образные пазовые сухари сталь или нержавеющая сталь
- K0379
Гайки ромбические для T-пазов
- K0696
Призматическая шпонка по DIN 6885 A
- K1023
Пазовые сухари откидные, тип I
- K1024
Пазовые сухари откидные, с перегородкой, тип I
- K1025
Пазовые сухари тяжелые, тип I
- K1912
Профиль пазового сухаря, тип I
- K1026
Пазовые сухари откидные, тип B
- K1027
Пазовые сухари откидные, с пружиной, тип B
- K1028
Прямоугольные гайки
- K1029
Болты с прямоугольной головкой
- K2016
Сухарь пазовый к соединителям для соединения напрямую Тип I
- K2015
Сухарь пазовый к соединителям профиля Тип I
- K1030
Гайки шестигранные c фланцем
- K1031
Соединительные комплекты, стандартные Typ I
- K1040
Центральный болт тип B
- K1032
Соединительные комплекты, универсальные Typ I
- K1033
Соединительные комплекты, центральные тип I
- K1034
Соединительные комплекты, центральные тип B
- K1035
Соединительные комплекты, центральные тип B
- K1036
Соединительные комплекты, автоматические тип I
- K1037
Соединительные комплекты, автоматические тип B
- K1038
Комплекты болтовых соединителей тип B
- K1039
Соединительные комплекты для кубиков тип B
- K1538
Резьбовые вставки, самонарезающие, сталь тип В
- K1538
Монтажные инструменты, самонарезающие, сталь тип В, для резьбовых вставок из стали
- K1041
Стыковые соединительные комплекты автоматические, тип I
- K1044
Крепежные комплекты для планок и угольников
- K2149
Колодка с лентой-липучкой под винтовой монтаж
- K2150
Колодка с лентой-липучкой для алюминиевых профилей
- K2151
Лента-липучка на ролике с самозатуханием
- K2152
Ремень на липучке, с проушиной, ?самозатухающая пластмасса
- Установочные кольца, зажимные кольца, стыковочные втулки
- Принадлежности для деталей машины, а также для элементов механизмов
- Муфты
- [-de-] Dichtungen
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K1028Прямоугольные гайки |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Универсальный крепежный элемент. Прямоугольная гайка откидывается в паз профиля и может быть внесена в существующие системы дополнительно. Рифление разрушает анодированный слой и обеспечивает надежное электропроводное соединение. СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Тип | Ширина паза | B | D | H1 | H2 | L1 | N | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K1028.0604010 | B | 6 | 5,7 | M4 | 3,2 | 1 | 11,5 | 5,7 |  | | по запросу | | K1028.0804015 | B | 8 | 7,7 | M4 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | по запросу | | K1028.0805015 | B | 8 | 7,7 | M5 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | по запросу | | K1028.0806015 | B | 8 | 7,7 | M6 | 4,5 | 1,5 | 16 | 7,7 |  | | по запросу | | K1028.1005017 | - | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | по запросу | | K1028.1005030 | B | 10 | 9,7 | M5 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | по запросу | | K1028.1006017 | - | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | по запросу | | K1028.1006030 | B | 10 | 9,7 | M6 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | по запросу | | K1028.1008017 | - | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 1,5 | 19 | 9,7 |  | | по запросу | | K1028.1008030 | B | 10 | 9,7 | M8 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | по запросу | | K1028.1004030 | B | 10 | 9,7 | M4 | 5,8 | 3 | 19 | 9,7 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|