Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Соединитель из цинковой отливки (под давлением).
Болт и пазовый сухарь из стали.
Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Соединительные комплекты предназначены для прямоугольного соединения двух алюминиевых профилей. Соединительные комплекты обеспечивают свободное позиционирование профилей. Соединение зафиксировано от развинчивания. Для крупных профилей для повышения жесткости на торцевой стороне устанавливают несколько соединительных комплектов. Возможна дополнительная установка в существующие конструкции. Незначительные затраты на обработку. Для комплекта соединителей требуется только односторонняя обработка сверлением.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1032 Соединительные комплекты, универсальные Typ I 307 kB

Чертежи

Соединительные комплекты, универсальные Typ I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
D

D1HLNSWAD2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1032.06I6M61612,525,26,24151612,7 по запросу
K1032.08I8M8201633,585202016 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33