Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Соединительные комплекты предназначены для перпендикулярного соединения двух алюминиевых профилей. Соединительные комплекты обеспечивают свободное позиционирование профилей. Пазы профилей, установленных под прямым углом друг к другу, остаются свободными. Поэтому плоскостные элементы могут быть установлены без дальнейшей обработки в пазах профилей. Благодаря уменьшенному зажимному усилию и отсутствию фиксации от перекручивания эти комплекты соединителей должны использоваться только в комбинации с плоскостными элементами и малонагруженными конструкциями.

Незначительные затраты на обработку. Для монтажа необходимо просверлить отверстие в одном из профилей. Отверстие D2 может быть выполнено как сквозное отверстие.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1034 Соединительные комплекты, центральные тип B 301 kB

Чертежи

Соединительные комплекты, центральные тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
Исполнение

ADD2HH1H2LL1SWT
для профиля
30
T
для профиля
40
T
для профиля
45
T
для профиля
50
T
для профиля
60
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1034.0800B8187,1112015,58334,8422---- по запросу
K1034.0890B890°187,1112015,58334,8422---- по запросу
K1034.1000B1022,59,7172819,51045,55,56-31343641 по запросу
K1034.1090B1090°22,59,7172819,51045,55,56-31343641 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33