Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Пазовый сухарь заводится в паз профиля и может быть добавлен в существующие системы. Благодаря пружине возможна фиксация пазового сухаря в любом месте в пазу профиля.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1027 Пазовые сухари откидные, с пружиной, тип B 197 kB

Чертежи

Пазовые сухари откидные, с пружиной, тип B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаШирина
паза
BB1D

HH1H2LRCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1027.0804811,67,9M44,68,81163 по запросу
K1027.0805811,67,9M54,68,81163 по запросу
K1027.0806811,67,9M64,68,81163 по запросу
K1027.0808811,67,9M84,68,81163 по запросу
K1027.100410149,9M45,210,21,5194 по запросу
K1027.100510149,9M55,210,21,5194 по запросу
K1027.100610149,9M65,210,21,5194 по запросу
K1027.100810149,9M85,210,21,5194 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33