Группы товаров
Сухарь пазовый к соединителям для соединения напрямую
Тип I
K2016

Сухарь пазовый к соединителям для соединения напрямую Тип I

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Для перекрестного или параллельного соединения двух алюминиевых профилей без обработки профиля.

Подходит также для монтажа сетевых колодок и светодиодных светильников.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2016 Сухарь пазовый к соединителям для соединения напрямую Тип I 319 kB

Чертежи

Сухарь пазовый к соединителям для соединения напрямую
Тип I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Ширина
паза
Тип изделияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2016.08068под алюминиевый профиль типа I по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33