Группы товаров
Колодка с лентой-липучкой для алюминиевых профилей
K2150

Колодка с лентой-липучкой для алюминиевых профилей

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Колодка, полиамид, армированный стекловолокном.
Лента-липучка, полипропилен.
Исполнение: Колодка, черная, с самозатуханием согласно UL94-V0.
Колодка, черная, с самозатуханием согласно UL94-V2.
Указание:Колодка с липучкой служит в качестве вспомогательного электромонтажного средства для аккуратного крепления проводов, кабелей и шлангов. Колодка уже оснащена лентой-липучкой. Ленту-липучку можно без помощи инструментов снять и вставить в колодку. Ленту-липучку можно открывать и закрывать сотни раз.

Колодка с липучкой подходит для прямого монтажа на алюминиевых профилях.

Колодку можно установить в паз алюминиевых профилей без инструментов с помощью зажимной ножки. Поворотом на 45° колодку можно установить поперек или параллельно пазу профиля.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2150 Колодка с лентой-липучкой для алюминиевых профилей 341 kB

Чертежи

Колодка с лентой-липучкой для алюминиевых профилей

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаПрофильB

B1H1LL1Ширина
паза
Диапазон зажима
мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2150.10810150I101515,41501984-20 по запросу
K2150.10820180I202618,11802988-35 по запросу
K2150.10820200I202618,520036810-60 по запросу
K2150.20810150B101513,81501984-20 по запросу
K2150.20820180B2026171802988-35 по запросу
K2150.20820200B202617,120036810-60 по запросу
K2150.21010150B101517,715019104-20 по запросу
K2150.21020180B202620,918029108-35 по запросу
K2150.21020200B202621200361010-60 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33