Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Гайка с большим фланцем. Идеальна в соединении с болтом с прямоугольной головкой.Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1030 Гайки шестигранные c фланцем 179 kB

Чертежи

Гайки шестигранные c фланцем

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
DD1

HSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1030.08B10M821813 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33