Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: оцинкованная сталь.Указание:Соединительные комплекты предназначены для перпендикулярного соединения двух алюминиевых профилей. Соединение зафиксировано от развинчивания. Для крупных профилей для повышения жесткости на торцевой стороне устанавливают несколько соединительных комплектов.

Незначительные затраты на обработку. Нарежьте резьбу в отверстии под резьбу. Просверлите сквозное отверстие для подтягивания болта к противоположному профилю.
Особенности:
 RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1031 Соединительные комплекты, стандартные Typ I 290 kB

Чертежи

Соединительные комплекты, стандартные Typ I

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаТипШирина
паза
D

BHLL1NTSWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1031.06I6M6137,31427,5624 по запросу
K1031.08I8M8179,52035825 по запросу
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
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33