Grupos de mercancía

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero. Brida de sujeción de fundición de acero.Versión:Cincado y pasivado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El dispositivo de sujeción por tracción es adecuado, por ejemplo, para casos de aplicación en los que existe poco espacio para la fijación en el lateral. En este caso, los ángulos de apoyo de la sujeción por tracción se fijan por abajo en la placa de alojamiento correspondiente.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0078 Dispositivos de sujeción 148 kB

Planos

Dispositivos de sujeción

Selección/filtro de artículos

Referencia

Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0078.036090°50°25036001150K0100.30 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33