Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de biela neumático
K1549

Dispositivo de sujeción de biela neumático

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Partes de la palanca, consola y biela de acero.
Carcasa de la biela de fundición de grafito esferolítica (GJS).
Versión:Fosfatado. Cilindro con acabado natural.Cilindro neumático:De acción doble sin amortiguación de fin de carrera.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1549 Dispositivo de sujeción de biela neumático 160 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de biela neumático

Selección/filtro de artículos

ReferenciaBiela extendida / Fuerza de sujeción F1 NFuerza de
retención
F2 N
Consumo
de aire por
carrera doble
P=Presión de
servicio
bar
Número de
carreras por
min con 6 bar
CADAcc.PrecioPedir
K1549.060005mm/300N, 10mm/400N, 15mm/600N, 20mm/800N, 24mm/1500N60000,04 dm³2 - 660 0.00 €
K1549.120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N120000,1 dm³2 - 650 0.00 €
K1549.250005mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N250000,25 dm³2 - 640 0.00 €
ReferenciaA

A1A2A3BB1C1DD1HLL1L2MRCarrera
S
CADAcc.PrecioPedir
K1549.060002842536,5-5933,4145,51446,23254130M8G1/825 0.00 €
K1549.120003808354176,541218,519,966,54355540M10G1/832 0.00 €
K1549.2500047512454596542610,32594,557710260M12G1/850 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33