Grupos de mercancía
Dispositivo de sujeción de la biela con consola
K1547

Dispositivo de sujeción de la biela con consola

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:Acero galvanizado y pasivado.
Acero inoxidable de acabado natural.
Empuñadura de plástico resistente al aceite
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Con la tuerca de fijación suministrada, los dispositivos de sujeción se pueden montar además en cualquier posición.
Atención:Las versiones de acero inoxidable no tienen consola.Indicación sobre el dibujo:
1) con consola
2) sin consola
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1547 Dispositivo de sujeción de la biela con consola 367 kB

Planos

Dispositivo de sujeción de la biela con consola

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Versión 2Configuración
de agujeros
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
sujeción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K1547.01000acerocon consola1189°405001000 0.00 €
K1547.02000acerocon consola2186°6010002000 0.00 €
K1547.04000acerocon consola3181°10020004000 0.00 €
K1547.11000acero inoxidablesin consola-189°405001000 0.00 €
K1547.12000acero inoxidablesin consola-186°6010002000 0.00 €
K1547.14000acero inoxidablesin consola-181°10020004000 0.00 €
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
A1A2A3BB1B2B3C1C2C3D

D1HLL1L2L3L4MM1RTCarrera
S
CADAcc.PrecioPedir
K1547.01000acero3013,510,51844-2426--5,29,494,564,3308,715,821,3M6M16x1,568,5420,3 0.00 €
K1547.02000acero41,314,41941,369,941,328,63312,733,35,610,9123118,741,71125,440,7M8M20x1,590540 0.00 €
K1547.04000acero622131,845,27645,240372152,88,515,9164,5169,286173269M10M27x2127566,7 0.00 €
K1547.11000acero inoxidable-----------9,47864,33412,715,821,3M6M16x1,568,5-20,3 0.00 €
K1547.12000acero inoxidable-----------10,9100,9118,746,71625,440,7M8M20x1,590-40 0.00 €
K1547.14000acero inoxidable-----------15,9143169,291223269M10M27x2127-66,7 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33