Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con empuñadura
K0087

Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero. Cuerpo y empuñadura de fundición de grafito esferolítica (GJS).Versión:Fosfatado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción se bloquean con la posición de empuñadura abierta o cerrada. Por este motivo, se pueden instalar tanto a presión como por tracción.
Para el avance y la retirada, los dispositivos de sujeción también están equipados con una limitación de carrera.
Accesorios:K0101
K0102
K0103
K0106
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0087 Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con empuñadura 196 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con empuñadura

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaColor
del componente
AA1A2A3BB1C1C2DD1HLL1L2MRCarrera
S
Configuración
de agujeros
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F1 N
CADAcc.PrecioPedir
K0087.0600azul892536,5-4633,423125,514631273830M895322185°14060003000  0.00 €
K0087.1200azul13383541614132188,520881885540M10143501185°150120005000  0.00 €
K0087.2500azul1971145458254412210,32510830010360M12200751185°170250005000  0.00 €
K0087.5000azul2541070708557502810,33012739013660M162451001185°200500007000  0.00 €
K0087.060003rojo892536,5-4633,423125,514631273830M895322185°14060003000  0.00 €
K0087.120003rojo13383541614132188,520881885540M10143501185°150120005000  0.00 €
K0087.250003rojo1971145458254412210,32510830010360M12200751185°170250005000  0.00 €
K0087.500003rojo2541070708557502810,33012739013660M162451001185°200500007000  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33