Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión ajustable
K0062

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir o aumentar reposicionando o retirando la espiga de tope.

En la versión K0062.0100 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Accesorios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicación sobre el dibujo:
1) Posición 1
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0062 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión ajustable 179 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión ajustable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0062.010080°190°60°100°K0100.16  0.00 €
K0062.0200105°175°70°95°K0100.22  0.00 €
K0062.0300105°160°65°90°K0100.28  0.00 €
ReferenciaAA1A2A3BB1B3CC1DHLL1L2MFuerza manual
FH
N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0062.010014297,5-17,5285,5449,54,8122673136M5x35807001000500800  0.00 €
K0062.020019358-26426,36412,75,5170793544M6x50100100022009501350  0.00 €
K0062.0300355181635518,882196,82351439251M8x60130200037009001850  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33