Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
K0662

Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión:Acabado natural.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.A petición:Empuñadura de otros colores.Accesorios:K0106
K0384
K0390
K0392
K0667
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
Características especiales:
Acero inoxidable

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0662.106101azul ultramar RAL 500256°83°152°46°56°83°160135016509201050  0.00 €
K0662.108101azul ultramar RAL 500213°93°158°26°61°86°190200028009401350  0.00 €
K0662.106100gris antracita RAL 702156°83°152°46°56°83°160135016509201050  0.00 €
K0662.108100gris antracita RAL 702113°93°158°26°61°86°190200028009401350  0.00 €
K0662.106103rojo tráfico RAL 302056°83°152°46°56°83°160135016509201050  0.00 €
K0662.108103rojo tráfico RAL 302013°93°158°26°61°86°190200028009401350  0.00 €
ReferenciaColor
del componente
Configuración
de agujeros
MAA1A2A3BB1B2B3B5B6CD

HLL1CADAcc.PrecioPedir
K0662.106101azul ultramar RAL 50023M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  0.00 €
K0662.108101azul ultramar RAL 50023M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  0.00 €
K0662.106100gris antracita RAL 70213M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  0.00 €
K0662.108100gris antracita RAL 70213M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  0.00 €
K0662.106103rojo tráfico RAL 30203M6x351429712273817,512,52,553,424,95,516386,553  0.00 €
K0662.108103rojo tráfico RAL 30203M8x452139919324520,615,62,551,132,76,8191,410762  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33