Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención
K0080

Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:cincado y pasivado.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas.
El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0080 Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención 217 kB

Planos

Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza
de tracción
F1 N
Recorrido
de ajuste
L máx.
Recorrido
de ajuste
L mín.
Recorrido
de ajuste
L1 máx.
Recorrido
de ajuste
L1 mín.
Recorrido
de sujeción
L2
CADAcc.PrecioPedir
K0080.0140acero120°10020001800135105683816 0.00 €
K0080.0250acero120°15040002700185145854524 0.00 €
K0080.0450acero120°200700045002501901206532 0.00 €
K0080.0140Nacero inoxidable120°10020001800135105683816 0.00 €
K0080.0250Nacero inoxidable120°15040002700185145854524 0.00 €
K0080.0450Nacero inoxidable120°200700045002501901206532 0.00 €
Referencia

Material
del cuerpo
de base
AA1A2A3A4BB1B2B3DD1HSTCADAcc.PrecioPedir
K0080.0140acero26134,51124362419165,24422,511,5 0.00 €
K0080.0250acero351961432483326216,5664318,5 0.00 €
K0080.0450acero513281940644536288,5885425,5 0.00 €
K0080.0140Nacero inoxidable26134,51124362419165,24422,511,5 0.00 €
K0080.0250Nacero inoxidable351961432483326216,5664318,5 0.00 €
K0080.0450Nacero inoxidable513281940644536288,5885425,5 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33