Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción con gancho horizontales con placa de retención
K0079

Dispositivos de sujeción con gancho horizontales con placa de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable.Versión:cincado y pasivado.
Acero inoxidable acabado natural
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Los dispositivos de sujeción con gancho son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas.
El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el gancho de cierre.

Recorrido de ajuste: 0 - 5 mm.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0079 Dispositivos de sujeción con gancho horizontales con placa de retención 214 kB

Planos

Dispositivos de sujeción con gancho horizontales con placa de retención

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

Material
del cuerpo
de base
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza
de tracción
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0079.0130acero155°10015002000K0100.19 0.00 €
K0079.0270acero155°16030004000K0100.28 0.00 €
K0079.0430acero155°20040007000K0100.34 0.00 €
K0079.0130Nacero inoxidable155°10015002000K0100.19 0.00 €
K0079.0270Nacero inoxidable155°16030004000K0100.28 0.00 €
K0079.0430Nacero inoxidable155°20040007000K0100.34 0.00 €
Referencia

Material
del cuerpo
de base
AA1BB1B2B3B4B5DD1HLL1L2Recorrido
de sujeción
L3
RTCADAcc.PrecioPedir
K0079.0130acero2613392722,24331265,2626171455870613,5 0.00 €
K0079.0270acero35195236295741346,5835248688490720 0.00 €
K0079.0430acero51327252,543,57859508,51249310841041151027 0.00 €
K0079.0130Nacero inoxidable2613392722,24331265,2626171455870613,5 0.00 €
K0079.0270Nacero inoxidable35195236295741346,5835248688490720 0.00 €
K0079.0430Nacero inoxidable51327252,543,57859508,51249310841041151027 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33