Grupos de mercancía
Piezas de sujeción ajustables para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico
K1464

Piezas de sujeción ajustables para dispositivos de sujeción...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Casquillo distanciador de acero inoxidable.
Tornillo prisionero de acero inoxidable.
Tapa protectora de termoplástico.
Versión:Acero inoxidable con acabado natural.
Termoplástico negro.
Indicación:El termoplástico utilizado se caracteriza por una elevada estabilidad y rigidez.
Aplicación:La pieza de sujeción sirve para ajustar la fuerza de sujeción en el dispositivo de sujeción rápida con sensor dinamométrico. Para piezas de trabajo de distinto grosor hay disponibles piezas de sujeción de distinta altura.Características especiales:
Acero inoxidableRoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1464 Piezas de sujeción ajustables para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico 156 kB

Planos

Piezas de sujeción ajustables para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1D

D1D2D3HH1H2H3SW1SW2CADAcc.PrecioPedir
K1464.11306X18ajustableM61713518864113 0.00 €
K1464.11306X21ajustableM61713521864113 0.00 €
K1464.11306X23ajustableM61713523864113 0.00 €
K1464.11306X26ajustableM61713526864113 0.00 €
K1464.11306X29ajustableM61713529864113 0.00 €
K1464.11306X32ajustableM61713532864113 0.00 €
K1464.11308X22ajustableM81713522884114 0.00 €
K1464.11308X25ajustableM81713525884114 0.00 €
K1464.11308X28ajustableM81713528884114 0.00 €
K1464.11308X31ajustableM81713531884114 0.00 €
K1464.11308X34ajustableM81713534884114 0.00 €
K1464.11308X37ajustableM81713537884114 0.00 €
K1464.11308X40ajustableM81713540884114 0.00 €
K1464.11306juegoM617135-864113 0.00 €
K1464.11308juegoM817135-884114 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33