Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
K0059

Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:Con bloqueo de seguridad para punto de sujeción y posición abierta. Pieza de sujeción de seguridad con protección para dedos. Protector contra pérdida para el tornillo de presión en el extremo del brazo de sujeción.
El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir presionando una espiga de tope (posición de tope 2).

Husillo de presión con pieza de presión de neopreno.
Accesorios:K0098
K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0059 Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable 203 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Referencia
del ángulo
de fijación
CADAcc.PrecioPedir
K0059.025095°125°70°85°K0098.04  0.00 €
K0059.035090°120°70°80°K0098.06  0.00 €
ReferenciaAA1A2BB1B3CC1DHLL1MFuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
CADAcc.PrecioPedir
K0059.02501935832478,83217,57,117511075M8x6019010002800  0.00 €
K0059.035032509456410,643228,322014695M10x8023022004500  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33