- Elementos de mando | Elementos estándar
- Palancas de sujeción, palancas tensoras, palancas excéntricas
- Empuñaduras, botones
- Empuñaduras curvas, empuñaduras de tubo, empuñaduras huecas
- Volantes, manivelas de mano, indicadores de posicionamiento
- Cuartos de vuelta, perfiles de protección de bordes, perfiles de sellado
- Bisagras
- Pies regulables
- Elementos de unión de tubos, conectores de perfiles
- Carriles telescópicos
- Cierres acodados, cierres a presión, cierres de trampa
- Dispositivos de sujeción rápida, tensores de fuerza
- K1463
Dispositivos de sujeción rápida de acero inoxidable horizontal con sensor dinamométrico
- K1463
Dispositivos de sujeción rápida de acero inoxidable horizontal con bloqueo de seguridad y sensor dinamométrico
- K1464
Piezas de sujeción ajustables para dispositivos de sujeción rápida con sensor dinamométrico
- K1482
Conector con racor roscado apantallado
- K1825
Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
- K0660
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0660
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0660
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
- K0660
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
- K0660
Dispositivos de sujeción rápida horizontal antiestáticos con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0661
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0661
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0661
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
- K0661
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
- K0661
Dispositivos de sujeción rápida horizontal antiestáticos con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0662
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0662
Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0662
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
- K0662
Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
- K0662
Dispositivos de sujeción rápida vertical antiestáticos con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0663
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0663
Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0663
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
- K0663
Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable, acero inoxidable
- K0663
Dispositivos de sujeción rápida vertical antiestáticos con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0664
Tuercas con parte superior redondeada
- K1736
Sensores de estado de acero inoxidable con soporte para dispositivos de sujeción rápida
- K1243
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K1543
Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal a la izquierda y husillo de presión ajustable
- K1544
Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal a la derecha y husillo de presión ajustable
- K1239
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K1433
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y brazo de soporte completo
- K1541
Dispositivo de sujeción mini horizontal con pie horizontal y husillo de presión fijo
- K1240
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K1241
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K2067
Dispositivos de sujeción rápida horizontales, de acero negro, con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K1434
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión fijo
- K1435
Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie horizontal y brazo de soporte completo
- K1242
Dispositivo de sujeción rápida horizontal versión pesada con husillo de presión ajustable
- K1439
Dispositivos de sujeción
- K1244
Dispositivo de sujeción rápida vertical con pie vertical y husillo de presión fijo
- K1245
Dispositivo de sujeción rápida vertical versión pesada con husillo de presión ajustable
- K1246
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K1248
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K1250
Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con husillo de presión fijo
- K1251
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y brazo de soporte completo
- K1253
Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con husillo de presión fijo
- K1254
Dispositivos de sujeción mini verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
- K1255
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K2066
Dispositivos de sujeción rápida verticales de acero negro con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K1256
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K1257
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K1438
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
- K1258
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo
- K1542
Dispositivo de sujeción rápida horizontal con pie en ángulo y husillo de presión ajustable
- K1259
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión ajustable
- K1436
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión fijo
- K1437
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y brazo de soporte completo
- K1260
Dispositivos de sujeción de cazoleta de acero o acero inoxidable, horizontal con placa de retención y recorrido de ajuste largo, empuñadura de plástico rojo
- K1261
Dispositivos de sujeción de cazoleta de acero o acero inoxidable, horizontal con placa de retención, empuñadura de plástico rojo
- K1262
Dispositivos de sujeción de cazoleta de acero, horizontal, versión pesada con placa de retención, empuñadura de plástico rojo
- K1265
Dispositivos de sujeción de cazoleta vertical con placa de retención
- K1268
Dispositivos de sujeción de cazoleta de acero o acero inoxidable, horizontal, versión pesada con placa de retención, empuñadura de plástico rojo
- K1270
Dispositivos de sujeción con gancho, de acero o acero inoxidable, horizontales con recorrido de sujeción largo y placa de retención
- K1432
Dispositivos de sujeción con gancho, de acero o acero inoxidable, horizontales con placa de retención
- K1545
Dispositivos de sujeción mini de biela de acero o acero inoxidable con consola
- K1546
Dispositivo de sujeción de la biela con consola
- K1547
Dispositivo de sujeción de la biela con consola
- K1440
Dispositivos de sujeción de la biela sin consola
- K2282
Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable Fuerza de retención hasta 3150 N
- K2283
Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable Fuerza de retención hasta 2670 N
- K2284
Dispositivos de sujeción de biela de acero o acero inoxidable Fuerza de retención hasta 1350 N
- K2285
Dispositivos de sujeción de biela de acero, giratorios Fuerza de retención hasta 2000 N
- K2286
Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención hasta 3000 N
- K2287
Dispositivos de sujeción de biela de acero, horizontal Fuerza de retención hasta 3000 N
- K2288
Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada, soldables Fuerza de retención hasta 22250 N
- K2289
Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención hasta 6675 N
- K2290
Dispositivos de sujeción de biela de acero Fuerza de retención hasta 3575 N
- K2291
Dispositivos de sujeción de biela de acero, versión pesada Fuerza de retención hasta 33350 N
- K0087
Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con empuñadura
- K0088
Dispositivos de sujeción de la biela versión pesada con palanca de mano extraíble
- K0745
Dispositivos de sujeción de la biela mini
- K1548
Dispositivo de sujeción neumático horizontal
- K1549
Dispositivo de sujeción de biela neumático
- K1550
Prensas de palanca articulada, versión de mano
- K1551
Prensas de palanca articulada, versión neumática
- K0055
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0056
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión fijo
- K0058
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0059
Dispositivos de sujeción rápida verticales con bloqueo de seguridad con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0060
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
- K0061
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y brazo de soporte completo
- K0062
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión ajustable
- K0063
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y husillo de presión fijo
- K0064
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie en ángulo y brazo de soporte completo
- K0065
Dispositivos de sujeción curvados y verticales con pie horizontal
- K0066
Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con husillo de presión fijo
- K0067
Dispositivos de sujeción rápida verticales versión pesada con brazo de soporte completo
- K0068
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0069
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0070
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal y husillo de presión fijo
- K0071
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal a la izquierda y husillo de presión ajustable
- K0267
Dispositivos de sujeción mini horizontales con pie horizontal a la derecha y husillo de presión ajustable
- K0072
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y husillo de presión ajustable
- K0073
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie vertical y brazo de soporte completo
- K0074
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión ajustable
- K0075
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y husillo de presión fijo
- K0076
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con pie horizontal y brazo de soporte completo
- K0077
Dispositivos de sujeción rápida horizontales versión pesada con husillo de presión ajustable
- K0078
Dispositivos de sujeción
- K0079
Dispositivos de sujeción con gancho horizontales con placa de retención
- K0080
Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales con placa de retención
- K0081
Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales versión pesada con placa de retención
- K0082
Dispositivos de sujeción de cazoleta vertical con placa de retención
- K0083
Dispositivos de sujeción mini de biela con consola
- K0084
Dispositivos de sujeción de la biela con consola
- K0085
Dispositivos de sujeción de la biela con consola
- K0086
Dispositivos de sujeción de la biela sin consola
- K0089
Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma A
- K0090
Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales forma B
- K0091
Dispositivos de sujeción neumáticos verticales versión pesada
- K0092
Dispositivos de sujeción neumáticos horizontales versión pesada
- K0093
Dispositivos de sujeción de biela neumáticos
- K0094
Dispositivos de sujeción de biela neumáticos
- K0095
Prensas de palanca articulada versión de mano
- K0096
Prensas de palanca articulada versión neumática
- K0098
Ángulo de fijación de acero galvanizado y pasivado
- K1431
Ángulos de fijación de acero galvanizado y pasivado para dispositivos de sujeción rápida
- K2110
Empuñaduras de plástico, redondas con asiento rectangular
- K2111
Empuñaduras de plástico, redondas con asiento redondo
- K2112
Empuñaduras de plástico, redondas con asiento redondo
- K2113
Empuñaduras de plástico, rectangulares con asiento rectangular
- K0099
Empuñaduras de plástico redondas
- K0100
Empuñaduras de plástico, redondas con alojamiento rectangular, color naranja
- K0688
Tornillos de presión de acero con pieza de presión y aro de fijación
- K0689
Tornillos de presión de acero con pieza de presión y pasador de sujeción
- K0690
Tornillos de presión de neopreno
- K0101
Husillos de presión rígidos
- K1442
Husillos de presión rígidos
- K0102
Husillos de presión con pie articulado
- K0103
Husillos de presión con pieza de presión de neopreno vulcanizado
- K1443
Husillos de presión con pieza de presión de neopreno vulcanizado
- K0104
Piezas de presión de neopreno
- K0105
Tapas protectoras
- K0106
Tapas protectoras
- K0106
Tapas protectoras antiestáticas
- K0107
Arandelas de sujeción para husillos de presión
- K1441
Arandelas de sujeción para husillos de presión
- K1210
Bloques adaptadores aluminio
- K1211
Placas del adaptador redondas
- Elementos de sujeción
- Piezas de presión con resorte, pernos de bloqueo, pernos de bloqueo de bola
- Elementos de apoyo, elementos de posicionamiento, topes regulables
- Elementos de máquinas, elementos de dispositivos
- Articulaciones
- Imanes
- Elementos de absorción
- Indicador del nivel,
tornillos tapón
- Escalas, anillos de escala, niveles de burbuja
- Tecnología de transporte
- Herramientas, artículos para talleres
- Protección higiénica
- Técnica de sujeción
- Soluciones especiales
- Clásicos
|
|
K0081Dispositivos de sujeción de cazoleta horizontales versión... |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero. Cuerpo de base y contra-gancho de fundición de acero. Empuñadura de fundición de grafito esferolítica (GJS).Versión:cincado y pasivado. Cuerpo de base, contra-gancho y empuñadura fosfatados. Empuñadura de plástico resistente al aceite.Indicación:Los dispositivos de sujeción de cazoleta son especialmente adecuados para el cierre rápido y la fijación de cubiertas y tapas. El recorrido de ajuste se puede ajustar individualmente para cada versión en el grillete de cierre. DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Disponibilidad Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos. |
|