Grupos de mercancía
Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida
K1825

Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónDescripción del producto:Los Smart Products ofrecen un valor adicional porque permiten consultar electrónicamente el estado de accionamiento de los distintos elementos de sujeción y de apoyo.

El sensor dinamométrico para el dispositivo de sujeción rápida permite comparar la fuerza con la que está sujeta una pieza de trabajo con un valor de referencia previamente definido.
El ajuste del valor de referencia se describe en las instrucciones de manejo.

Va montado entre el dispositivo de sujeción rápida mecánico y el sistema de sujeción.

Si el sensor dinamométrico se conecta mediante el casquillo con USB de tipo C con el módulo de Bluetooth K1831, este último transmite por vía inalámbrica el estado del sensor. A continuación, por ejemplo, la señal puede recibirla y procesarla la pasarela K1494.
Además, la indicación LED integrada del módulo Bluetooth visualiza el estado del elemento de sujeción.

El módulo Bluetooth se encarga de la alimentación eléctrica del sensor dinamométrico y, en caso necesario, se puede cambiar sin tener que configurar de nuevo.
Material:Sensor dinamométrico de aluminio EN AW-6082.
Carcasa del conector, acero.
Versión:Sensor dinamométrico anodizado negro.
Carcasa del conector bruñida.
Indicación:El sensor dinamométrico permite comparar la fuerza con la que está sujeta una pieza de trabajo con un valor de referencia previamente definido. En las instrucciones de manejo se describe el ajuste del valor de referencia. Si el sensor dinamométrico cuenta con un módulo con Bluetooth, la fuerza se puede captar y procesar electrónicamente. El módulo Bluetooth se encarga de la alimentación eléctrica del sensor dinamométrico y, en caso necesario, se puede cambiar sin tener que configurar de nuevo. El módulo Bluetooth K1831 se puede conectar con el sensor dinamométrico mediante un puerto USB de tipo C.Datos técnicos:Véanse Descargas, Indicación técnica.Aplicación:Con el sensor dinamométrico se puede comparar con el valor nominal la fuerza de sujeción de un dispositivo de sujeción rápida mecánico.
Con el display LED del módulo de Bluetooth, el operario puede monitorizar con facilidad cuando se alcanza la fuerza de sujeción.
Rango de temperatura:De 0 °C a +65 °C.Montaje:El sensor dinamométrico se fija pasando tornillos cilíndricos ISO 4762 / tornillos DIN 912 por el taladro D1 en la mesa de montaje. Después se puede fijar el dispositivo de sujeción rápida pasando tornillos por el taladro D2 en el sensor dinamométrico.Accesorios:Módulo Bluetooth K1831.
Gateway K1494.

Compatible con K1825.06:
K0660.004001
K0660.004000
K0660.004003
K0660.106001
K0660.106000
K0660.106003
K0660.006101
K0660.006100
K0660.006103
K0660.106101
K0660.106100
K0660.106103
K0662.006001
K0662.006000
K0662.006003
K0662.106001
K0662.106000
K0662.106003
K0662.006101
K0662.006100
K0662.006103
K0662.106101
K0662.106100
K0662.106103
K1255.001600
K1255.001800
K1255.101600
K1255.101800

Compatible con K1825.08:
K0660.008001
K0660.008000
K0660.008003
K0660.108001
K0660.108000
K0660.108003
K0660.008101
K0660.008100
K0660.008103
K0660.108101
K0660.108100
K0660.108103
K0662.008001
K0662.008000
K0662.008003
K0662.108001
K0662.108000
K0662.108003
K0662.008101
K0662.008100
K0662.008103
K0662.108101
K0662.108100
K0662.108103
K1255.002400
K1255.002600
K1255.102400
K1255.102600
Seguridad:Los sensores dinamométricos no son aptos para la protección de las personas.Indicación sobre el dibujo:
1) Sensor dinamométrico
2) Casquillo USB de tipo C
3) Dispositivo de sujeción
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1825 Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida 393 kB
 Indicación técnica para sensor dinamométrico para dispositivo de sujeción rápida 23,3 kB

Planos

Sensores dinamométricos para dispositivos de sujeción rápida

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoB

D1
Para tornillo
DIN 912
D2HH1LCADAcc.PrecioPedir
K1825.06638M4M5301650 0.00 €
K1825.08845M4M6301650 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33