Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo
K1438

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:En la versión K1438.00800 se suministra una pieza de presión de neopreno.Accesorios:K0688
K0689
K0690
K0101
K1442
K0102
K0103
K1443
K0104
K0106
K1431
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K1438 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo 358 kB
 Indicación técnica para dispositivo de sujeción rápida 1,7 MB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie horizontal y husillo de presión fijo

Selección/filtro de artículos

ReferenciaConfiguración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
CADAcc.PrecioPedir
K1438.00800296°69°50800600 0.00 €
K1438.015003108°70°10015001000 0.00 €
K1438.02400190°70°15024001200 0.00 €
K1438.03400190°70°20034001600 0.00 €
K1438.04400190°70°25044001600 0.00 €
K1438.054001100°50°28054001800 0.00 €
ReferenciaA

A1A2A3BB1B4B5CC1DHLL1MCADAcc.PrecioPedir
K1438.0080016296,514243417,52,521,810,54,89766,731,5M5x35 0.00 €
K1438.015001935812,7274225329135,513575,735M6x50 0.00 €
K1438.0240019358-3247-33217,57,117887,745,5M08x65 0.00 €
K1438.0340032509-4564-442228,3218124,365M10x80 0.00 €
K1438.04400325310-4564-551258,7226138,374M12x100 0.00 €
K1438.0540050,876,212,7-69,895,2-882,131,812,3303197,5107,8M16x150 0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33