Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0055

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Cincado y pasivado.
Husillo de presión y tuercas fosfatados.
Empuñadura de plástico resistente al aceite.
Indicación:El ángulo de apertura del brazo de soporte y de la empuñadura se puede reducir o aumentar reposicionando o retirando la espiga de tope.

Con las versiones K0055.0075 y K0055.0150 se suministra una pieza de presión de neopreno.
Accesorios:K0100
K0101
K0102
K0103
K0106
K0107
Indicación sobre el dibujo:
1) Espiga de tope, posición 1
2) Espiga de tope, posición 2
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0055 Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable 184 kB

Planos

Dispositivos de sujeción rápida verticales con pie vertical y husillo de presión ajustable

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaÁngulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 1
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
de la posición 2
Ángulo de apertura
brazo de sujeción
sin tope
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 1
Ángulo de apertura
empuñadura
de la posición 2
Ángulo de apertura
empuñadura
sin tope
Empuñadura
de plástico
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
K0055.0075130°-195°90°-125°K0100.16  0.00 €
K0055.015095°-185°75°-110°K0100.19  0.00 €
K0055.025095°125°160°70°85°100°K0100.28  0.00 €
K0055.035090°120°180°70°80°110°K0100.30  0.00 €
K0055.045090°125°180°70°85°110°K0100.34  0.00 €
K0055.055090°120°180°65°80°110°K0100.35  0.00 €
Referencia

AA1A2BB1B2B3CC1C2DHLL1MFuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0055.00751626584175,522954,41065731M5x35807001100500750  0.00 €
K0055.015012,7277126246,428115,45,11357043M6x50120135016508001050  0.00 €
K0055.025019358126268,83917,577,119011075M8x60190100028009001700  0.00 €
K0055.0350325091683310,654229,68,324514595M10x802302200450014003000  0.00 €
K0055.045032531020104213,559258,78,7246177124M12x1002603200700014003000  0.00 €
K0055.0550517612,520104116,51023212,712,3345230154M16x1502903000800018003900  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33