Grupos de mercancía
Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable
K0661

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.
Empuñadura de poliamida.
Brida de desbloqueo de TPE.
Versión:Nitrocarburado y oxidado en negro.
Elemento de empuñadura azul, negro o rojo.
Indicación:Casquillos articulados de alta calidad sin mantenimiento. Aplicación de fuerza siempre constante al abrir y cerrar. Gracias al brazo de sujeción cónico con perfil en U se alcanza una estabilidad óptima. Se incluye un bloqueo de barra interno con seguro automático.A petición:Empuñadura de otros colores.Accesorios:K0106
K0383
K0388
K0390
K0391
K0392
K0393

Planos

Dispositivos de sujeción rápida horizontales con bloqueo de seguridad con pie vertical y husillo de presión ajustable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaColor
del componente
Configuración
de agujeros
Ángulo de apertura
del brazo de sujeción
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F1 N
Fuerza de
retención
F2 N
Fuerza de
sujeción
F3 N
Fuerza de
sujeción
F4 N
CADAcc.PrecioPedir
K0661.006101azul ultramar RAL 5002386°67°160135019007201200  0.00 €
K0661.008101azul ultramar RAL 5002386°67°200200028008301400  0.00 €
K0661.010101azul ultramar RAL 5002390°71°2502200450012002800  0.00 €
K0661.012101azul ultramar RAL 5002488°68°2802400550010002800  0.00 €
K0661.006100gris antracita RAL 7021386°67°160135019007201200  0.00 €
K0661.008100gris antracita RAL 7021386°67°200200028008301400  0.00 €
K0661.010100gris antracita RAL 7021390°71°2502200450012002800  0.00 €
K0661.012100gris antracita RAL 7021488°68°2802400550010002800  0.00 €
K0661.006103rojo tráfico RAL 3020386°67°160135019007201200  0.00 €
K0661.008103rojo tráfico RAL 3020386°67°200200028008301400  0.00 €
K0661.010103rojo tráfico RAL 3020390°71°2502200450012002800  0.00 €
K0661.012103rojo tráfico RAL 3020488°68°2802400550010002800  0.00 €
ReferenciaColor
del componente
MA

A1A2A3A4BB1B2B3B6CC2DHH1LL1CADAcc.PrecioPedir
K0661.006101azul ultramar RAL 5002M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  0.00 €
K0661.008101azul ultramar RAL 5002M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  0.00 €
K0661.010101azul ultramar RAL 5002M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  0.00 €
K0661.012101azul ultramar RAL 5002M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  0.00 €
K0661.006100gris antracita RAL 7021M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  0.00 €
K0661.008100gris antracita RAL 7021M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  0.00 €
K0661.010100gris antracita RAL 7021M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  0.00 €
K0661.012100gris antracita RAL 7021M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  0.00 €
K0661.006103rojo tráfico RAL 3020M6x3526396,5-2,514,19,117,512,553,436,985,575,271193,360,5  0.00 €
K0661.008103rojo tráfico RAL 3020M8x4526449-3,514,19,1211651,146,510,56,288,284,3230,474,9  0.00 €
K0661.010103rojo tráfico RAL 3020M10x5541,5599-216,29,2261956,559,6108,8114,3107,5286103,9  0.00 €
K0661.012103rojo tráfico RAL 3020M12x7044651140116,29,2282156,575,913,58,5128,4125,2321,3122  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33