Grupos de mercancía
Prensas de palanca articulada versión de mano
K0095

Prensas de palanca articulada versión de mano

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Soporte de prensa de fundición de acero.
Dispositivo de sujeción de la biela, ver K0088.
Versión:Soporte de prensa lacado en negro.
Dispositivo de sujeción de la biela, ver K0088.
Indicación:Los dispositivos de sujeción de la biela con palanca de mano extraíble se pueden pedir posteriormente como kit de montaje completo. Datos técnicos y fuerzas de sujeción, ver K0088.Accesorios:K0088
K0099
K0101
K0102
K0103
K0106
Indicación sobre el dibujo:
1) Posibilidad de fijar de empuñadura a la derecha o a la izquierda
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos K0095 Prensas de palanca articulada versión de mano 163 kB

Planos

Prensas de palanca articulada versión de mano

Selección/filtro de artículos

ReferenciaAA1A2A3A4BB1DD1HH1H2LMCarrera
S
Fuerza
manual
FH N
Fuerza de
retención
F2 N
Ángulo de
apertura de
la empuñadura
CADAcc.PrecioPedir
K0095.06001509594505010080914202307530M8321406000185°  0.00 €
K0095.120019211511260601209511202904010040M105015012000185°  0.00 €
K0095.2500238145142757515012511254185012060M127517025000185°  0.00 €
Referencia

Biela extendida / Fuerza de sujeción F1 NCADAcc.PrecioPedir
K0095.06005mm/1100N, 10mm/700N, 15mm/750N, 20mm/800N, 25mm/850N, 30mm/1460N, 31mm/1900N, 32mm/5800N  0.00 €
K0095.12005mm/1670N, 10mm/900N, 15mm/730N, 20mm/700N, 25mm/720N, 30mm/850N, 35mm/1000N, 40mm/1100N, 45mm/1500N, 48mm/2200N, 49mm/2900N, 50mm/9300N  0.00 €
K0095.250010mm/1000N, 20mm/720N, 30mm/600N, 40mm/700N, 50mm/880N, 60mm/1180N, 70mm/1900N, 72mm/2300N, 74mm/3530N, 75mm/11000N  0.00 €
Búsqueda
MiCUENTACorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00  
Mostrar
Disponibilidad
Aquí podrá comprobar la disponibilidad de los artículos.
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33