비조절형 클램핑 레버
비조절형 클램핑 레버는 주로 간단한 클램핑 작업에서 사용됩니다. 레버는 360도로 회전할 수 있도록 어느 정도의 이동 공간이 있어야 합니다. 손잡이는 일반적으로 유리 섬유 플라스틱으로 되어 있습니다. 스틸 부품 등급은 5.8입니다. 비조절형 클램핑 레버는 암나사나 수나사가 있습니다. 또한 이 제품은 사각 소켓 또는 소위 로케이킹 홀이 있는 모델도 구매 가능합니다. 다양한 크기가 있어 귀하의 목적에 맞는 적합한 클램핑 레버를 제공합니다.
KIPP사의 모든 클램핑 레버는 여기에서 확인할 수 있습니다.