카탈로그
회사 정보
AGBs
데이터 보호
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
스페셜 솔루션
Sale
제품 라인
유압
PNEUMATIC
탐지 가능
FEATUREgrip
HYGIENIC
19“ 기술
스테인레스 스틸
ESD
MEDIgrip
NATUREgrip
NOVOgrip
SYMPAtouch
알루미늄 프로파일용 액세서리
뉴스
신제품
KIPP 뉴스
보도 자료
박람회
독일 박람회
국제 박람회
박람회 후기
서비스
제품 동영상
CAD 데이터
카탈로그 주문
재료 목록
공급 조건
공급회사용
AGBs
다운로드
카탈로그
작동 부품 | 일반 유닛
공작품 클램핑 시스템
KIPP inc 카다로그
브로셔
CAD 데이터
보도 자료
공급회사용 다운로드 분야
증명
연락처
홈
회사
제품 그룹
클램프 레버
클램핑 레버
캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
위생보호장치
작업물 클램핑 기술
모듈형 클램핑 기술
제로점 클램핑 기술
바이스 클램핑 기술
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
그립 및 노브
핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
힌지
스위벨 피트
튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
텔레스코픽 레일
잠금 장치,걸쇠,자물쇠
퀵 클램프, 클램핑 장치
클램핑 유닛
스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
기계 유닛 및 장치 유닛
조인트
마그네트
흡수 유닛
레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
스케일, 스케일 링, 수준기
운반 기술
휠 및 롤러
볼 트랜스퍼 유닛
K1322
나사 볼트가 있는 볼 트랜스퍼 유닛
K0749
볼 롤러 미니
K0760
시트 스틸 하우징이 있는 볼 롤러
K0761
시트 스틸 하우징과 플라스틱 하중볼이 있는 볼 롤러
K1827
볼 롤러, 플라스틱 하우징이 있음
K0762
스프링 유닛이 있는 볼 롤러
K0763
육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러
K1323
내구성이 강한 볼 롤러
K1325
중량용 볼 트랜스퍼 유닛, 외부 영역에 적합
K0764
고정 홀이 있는 볼 롤러,
하우징 없음
K0765
마운팅 유닛이 있는 볼 롤러
K1734
볼 트랜스퍼 유닛, 스틸,
클램핑 가능한 볼
K0766
공차링
링 나사 및 피봇 리프트 링
공구, 작업장 용품
위생보호장치
클램핑 기술
스페셜 솔루션
클래시커
변경된 새로운 주문번호
전화 요청
공급회사용
공급 조건
AGBs
K0763
육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러
뒤로
제품
작동 부품 | 스탠다드 부품
운반 기술
볼 트랜스퍼 유닛
육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러
품목 설명/제품 이미지
설명
재질:
스틸, 아연 도금 처리.
정보:
묵직한 스틸판이 달려있는 볼 롤러는 가해지는 충격이 크고 주변 조건이 극단적일 때도 작동이 가능합니다.이 장치는 오염을 방지하는 펠트 씰을 가지고 있습니다.
도면 설명:
1) 로드 볼
2) 축받이 쇠구슬
타입 B: 커버와 하우징, 아연 도금. 스틸 볼
타입 C: 커버와 하우징, 아연 도금. 스테인레스 스틸 볼
다운로드
여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
데이터 시트 K0763 육중한 스틸 하우징이 있는 볼 롤러
224 kB
볼 롤러 설치 방법과 기술 데이터
208 kB
도면
캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
타입
DK
D
D1
H
H1
H2
부하 등급 C
(N)
볼 롤러에
적합한
오차 링
CAD
액세서리
가격
주문
K0763.160
B
57,1
100±0,1
117
77,5
29,5
5
15000
K0766.100
요청 시
K0763.260
C
57,1
100±0,1
117
77,5
29,5
5
10000
K0766.100
요청 시
이 카탈로그 다른 품목
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
K1322
나사 볼트가 있는 볼 트랜스퍼 유닛
K0749
볼 롤러 미니
K0760
시트 스틸 하우징이 있는 볼 롤러
K0761
시트 스틸 하우징과 플라스틱 하중볼이 있는 볼 롤러
K1827
볼 롤러, 플라스틱 하우징이 있음
K0762
스프링 유닛이 있는 볼 롤러
K1323
내구성이 강한 볼 롤러
K1325
중량용 볼 트랜스퍼 유닛, 외부 영역에 적합
K0764
고정 홀이 있는 볼 롤러, 하우징 없음
K0765
마운팅 유닛이 있는 볼 롤러
<<
|
<
|
1-10
|
11-12
|
>
|
>>
검색
나의
계정
E-Mail
비밀번호
비밀번호 분실
신규 가입
장바구니
품목 수:
0
합계:
0.00
€
표시
빠른 주문
주문 신청서
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
재고 확인 검사
제품 라인
KIPP 제품 라인은 모든 사용 분야에서 완벽한 솔루션을 제공합니다.
자세히...
Argentina
Australia
België
Bolivia
Bosna i Hercegovina
Brasil
Cameroun
Canada
Česká republika
Chile
中国
Colombia
Cuba
Danmark
Dem. Peop. Rep. of Korea
Deutschland
Ecuador
Eesti
España
France
香港
Hrvatska
India
Ireland
Ísland
Italia
日本
Latvija
Liechtenstein
Lietuvos
Luxemburg
Magyarország
Malta
México
Nederland
New Zealand
Norge
Österreich
Pakistan
Paraguay
Perú
Polska
Portugal
Principauté de Monaco
台灣
대한민국
România
Schweiz
Singapore
Slovenija
Slovensko
South Africa
Status Civitatis Vaticanæ
Suomi
Sverige
Türkiye
United Kingdom
United States of America
Uruguay
Venezuela
Việt Nam
Ελλάδα
Κύπρος
Беларусь
България
Македонија
Република Србија
Србија и Црна Гора
Україна
ישראל
الامارات العربية المتحدة
السعودية
ايران
مصر
ประเทศไทย
한국어
사이트맵
인쇄
Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유.
전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059