- 작동 부품 | 스탠다드 부품
- 클램프 레버, 텐션 레버 및 캠 레버
- 그립 및 노브
- 핸들, 튜브 핸들, 트레이 핸들
- 핸드 휠, 핸드 크랭크, 인디게이터
- 회전식 래치, 모서리 보호 프로파일, 실링 프로파일
- 힌지
- 스위벨 피트
- 튜브 연결 유닛, 프로파일 커넥터
- 텔레스코픽 레일
- 잠금 장치,걸쇠,자물쇠
- 퀵 클램프, 클램핑 장치
- 클램핑 유닛
- 스프링 플런저, 인덱스 플런저, 볼 잠금핀
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
설명재질:용수철 밴드 스틸.정보:공차 링 사용으로 연결하는 부품 사이에 더 큰 공차 영역 확보가 가능해집니다. 볼 롤러를 신속하고 비용을 절감하며 설치할 수 있습니다.도면 설명:특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | D | 구조 치수 D1 | 구조 치수 H | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0766.024 | 24 | 25,7 +0,2 | 7 |  | | 요청 시 | | K0766.036 | 36 | 37,7 +0,2 | 12 |  | | 요청 시 | | K0766.045 | 45 | 46,7 +0,2 | 12 |  | | 요청 시 | | K0766.062 | 62 | 64,1 +0,3 | 15 |  | | 요청 시 | | K0766.100 | 100 | 102,5 +0,35 | 19 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|