제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강철 모델:
베어링 볼, 강철.
서포트 볼, 강철.
하우징, 강철, 아연 도금.
덮개, 강철, 아연 도금.

스테인리스 스틸 모델:
베어링 볼, 스테인리스 스틸.
서포트 볼, 스테인리스 스틸.
하우징, 스테인리스 스틸.
덮개, 알루미늄.
정보:볼 롤러는 내장된 베어링 셸, 덮개와 베어링 볼, 그리고 여러 서포트 볼이 있는 하우징으로 구성되어 있습니다. 측정 장치 및 청정실 구역과 소형 기계 장치 내에서의 재료 이송에 사용.도면 설명:
1) 로드 볼
2) 볼 베어링
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0749 볼 롤러 미니 181 kB

도면

볼 롤러 미니

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입

본체 재질DKD1D2HH1L부하 등급 C
(N)
CAD액세서리가격주문
K0749.1105A스틸4,813M624115100 요청 시
K0749.1106A스틸6,417M626215200 요청 시
K0749.1108A스틸7,918M832218300 요청 시
K0749.1110A스틸9,623M840220400 요청 시
K0749.1113A스틸12,728M8483,523500 요청 시
K0749.1216B스틸15,824M632,5412700 요청 시
K0749.2205B스테인레스 스틸4,88M28,512,550 요청 시
K0749.2206B스테인레스 스틸6,413M316,526100 요청 시
K0749.2208B스테인레스 스틸7,915M420,528150 요청 시