- 토글 로케이터, 스러스트 나사
- 그리퍼
- 로케이팅 볼트, 지탱 볼트
- 높이 조절이 가능한 부품
- K0729
볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01
- K2148
볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사
- K0691
볼 밸런싱 와셔
- K0692
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0693
잠금 너트 높이 조절 볼트
- K0694
레벨 밸런싱 유닛
- K0695
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음, 낮은 버전
- K0097
밸런싱 유닛과 잠금 너트
- K0115
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음, 낮은 버전
- K0057
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크 있음
- K0119
높이 조절 부품, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 볼 레벨링 디스크와 잠금 너트 있음
- K2403
높이 조절형 피트
- K2404
볼 레벨링 플레이트가 있는 높이 조절형 피트