제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

기본 버전 1.7225,
스테인리스 스틸 버전 1.4305.

표면 마무리:스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
정보:잠금 너트가 장착된 낮은 버전의 높이 조절볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됨. 레벨 균형 부품의 이점은 높이가 낮은 설계로 되어 있다는 것임. 높이 조절 볼트는 베어링 위치가 여러군데인 경우에도 간편하고 정확하게 배치할 수 있음. 이로써 뒤틀림 없는 설치가 보장됨. 이때 잠금너트는 기존의 설정을 고정시키기 위해 존재함.액세서리:K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0097 밸런싱 유닛과 잠금 너트 312 kB

도면

밸런싱 유닛과 잠금 너트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D

스크류

D1D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CAD액세서리가격주문
K0097.0404단강4,5M4M15x12520244424036 요청 시
K0097.0405단강5,5M5M15x12520244424033,4 요청 시
K0097.0406단강6,6M6M15x12520244424030,7 요청 시
K0097.0506단강6,6M6M20x13224295426555,7 요청 시
K0097.0508단강9M8M20x13224295426548 요청 시
K0097.0510단강11M10M20x13224295426537,9 요청 시
K0097.0710단강11M10M30x1,545293675212092,9 요청 시
K0097.0712단강13,5M12M30x1,545293675212080,4 요청 시
K0097.0716단강17,5M16M30x1,545293675212045,5 요청 시
K0097.0916단강17,5M16M40x1,5583746962,5210136 요청 시
K0097.0920단강22M20M40x1,5583746962,521090 요청 시
K0097.0924단강26M24M40x1,5583746962,521037 요청 시
K0097.1020단강22M20M50x1,57044541062,5330210 요청 시
K0097.1024단강26M24M50x1,57044541062,5330157 요청 시
K0097.1030단강33M30M50x1,57044541062,533053 요청 시
K0097.04041스테인레스 스틸4,5M4M15x125202444227,124,14 요청 시
K0097.04061스테인레스 스틸6,6M6M15x125202444227,120,26 요청 시
K0097.05061스테인레스 스틸6,6M6M20x132242954243,436,56 요청 시
K0097.05081스테인레스 스틸9M8M20x132242954243,430,86 요청 시
K0097.05101스테인레스 스틸11M10M20x132242954243,423,41 요청 시
K0097.07101스테인레스 스틸11M10M30x1,54529367528464,01 요청 시
K0097.07121스테인레스 스틸13,5M12M30x1,54529367528454,82 요청 시
K0097.07161스테인레스 스틸17,5M16M30x1,54529367528428,9 요청 시
K0097.09161스테인레스 스틸17,5M16M40x1,5583746962,514892,9 요청 시
K0097.09201스테인레스 스틸22M20M40x1,5583746962,514859,08 요청 시
K0097.09241스테인레스 스틸26M24M40x1,5583746962,514820,3 요청 시
K0097.10201스테인레스 스틸22M20M50x1,57044541062,5225136,08 요청 시
K0097.10241스테인레스 스틸26M24M50x1,57044541062,522597,3 요청 시
K0097.10301스테인레스 스틸33M30M50x1,57044541062,522520,6 요청 시