제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

일반 버전 1.7225,
스테인레스 스틸 버전 1.4305.

표면 마무리:스탠다드 버전, 아연 도금 및 청색 피막처리.
스테인리스 스틸 버전, 블랭크.
정보:높이 조절 볼트는 모터, 어셈블리, 구동 유닛 및 생산 라인의 배치 및 설치가 필요한 곳에 이용됩니다. 이때 잠금너트는 기존의 설정을 고정시키기 위해 존재합니다. 다른 크기는 요청 시 가능.
추가 정적 하중 F1은 총 하중 F에서 프리텐셔닝 력(나사 8.8, µ m = 0.125)을 뺀 후 사용할 수 있습니다.
액세서리:K0787 핀이 있는 C형 랜치, DIN 1810A 확장형.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0693 잠금 너트 높이 조절 볼트 213 kB

도면

잠금 너트 높이 조절 볼트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D스크류

D1

D2H
min.
H
max.
ΔHNMF
kN
F1
kN
CAD액세서리가격주문
K0693.01004단강4,5M4M15x125334310424036 요청 시
K0693.01005단강5,5M5M15x125334310424033,4 요청 시
K0693.01006단강6,6M6M15x125334310424030,7 요청 시
K0693.01406단강6,6M6M20x132415514426555,7 요청 시
K0693.01408단강9M8M20x132415514426548 요청 시
K0693.01410단강11M10M20x132415514426537,9 요청 시
K0693.01810단강11M10M30x1,5454967185212092,9 요청 시
K0693.01812단강13,5M12M30x1,5454967185212080,4 요청 시
K0693.01816단강17,5M16M30x1,5454967185212045,5 요청 시
K0693.02316단강17,5M16M40x1,55863862362,5210136 요청 시
K0693.02320단강22M20M40x1,55863862362,521090 요청 시
K0693.02324단강26M24M40x1,55863862362,521037 요청 시
K0693.02920단강22M20M50x1,570771062962,5330210 요청 시
K0693.02924단강26M24M50x1,570771062962,5330157 요청 시
K0693.02930단강33M30M50x1,570771062962,533053 요청 시
K0693.010041스테인레스 스틸4,5M4M15x1253343104227,124,14 요청 시
K0693.010051스테인레스 스틸5,5M5M15x1253343104227,122,24 요청 시
K0693.010061스테인레스 스틸6,6M6M15x1253343104227,120,26 요청 시
K0693.014061스테인레스 스틸6,6M6M20x1324155144243,436,56 요청 시
K0693.014081스테인레스 스틸9M8M20x1324155144243,430,86 요청 시
K0693.014101스테인레스 스틸11M10M20x1324155144243,423,41 요청 시
K0693.018101스테인레스 스틸11M10M30x1,545496718528464,01 요청 시
K0693.018121스테인레스 스틸13,5M12M30x1,545496718528454,82 요청 시
K0693.018161스테인레스 스틸17,5M16M30x1,545496718528428,9 요청 시
K0693.023161스테인레스 스틸17,5M16M40x1,55863862362,514892,9 요청 시
K0693.023201스테인레스 스틸22M20M40x1,55863862362,514859,08 요청 시
K0693.023241스테인레스 스틸26M24M40x1,55863862362,514820,3 요청 시
K0693.029201스테인레스 스틸22M20M50x1,570771062962,5225136,08 요청 시
K0693.029241스테인레스 스틸26M24M50x1,570771062962,522597,3 요청 시
K0693.029301스테인레스 스틸33M30M50x1,570771062962,522520,6 요청 시