제품 그룹
볼 와셔 및 오목 와셔  스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사
K2148

볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:볼 와셔 스틸 케이스 경화처리, 경화 깊이 최소 0.2 mm.
오목 와셔 스틸 열처리.
정보:볼 와셔 및 오목 와셔가 단단히 연결된 캡티브 유닛을 형성합니다. 간단하고 신속한 조립이 가능합니다.
전장 높이가 개별 부품의 높이보다 높아 DIN 6319에 부합합니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2148 볼 와셔 및 오목 와셔  스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사 170 kB

도면

볼 와셔 및 오목 와셔  스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질D1

D2D3HG부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K2148.061스틸6,47,4137M69 요청 시
K2148.081스틸8,49,7178,5M817 요청 시
K2148.101스틸10,5122110,4M1026 요청 시
K2148.121스틸1314,22513,1M1238 요청 시
K2148.161스틸1719,73217M1673 요청 시
K2148.201스틸2124,64020,3M20117 요청 시
K2148.241스틸2529,44824,8M24168 요청 시
K2148.301스틸3136,96031,5M30269 요청 시
K2148.062스테인레스 스틸 A26,47,4137M66 요청 시
K2148.082스테인레스 스틸 A28,49,7178,5M812 요청 시
K2148.102스테인레스 스틸 A210,5122110,4M1016 요청 시
K2148.122스테인레스 스틸 A21314,22513,1M1224 요청 시
K2148.162스테인레스 스틸 A21719,73217M1645 요청 시
K2148.202스테인레스 스틸 A22124,64020,3M2071 요청 시
K2148.242스테인레스 스틸 A22529,44824,8M24105 요청 시
K2148.302스테인레스 스틸 A23136,96031,5M30191 요청 시