제품 그룹
볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01
K0729

볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:경화 스틸, 카본 스틸 또는 스테인레스 스틸.표면 마무리:타입 C/D
경화 스틸, 케이스 경화처리, 파커라이징 처리.
경화 깊이 Eht(450 HV 1) 0.2+0.2.
표면 경도(550 + 100) HV 10

타입 G:
카본 스틸, 열처리(350 + 80) HV 30, 파커라이징 처리.

타입 C/D/G:
스테인레스 스틸, 자연적 마무리.
정보:긴 홀은 베벨 와셔 버전 G를 사용해야 함.도면 설명:
타입 C: 원추형 시트
타입 D: 원추형 시트
타입 G: 원추형 시트
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0729 볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01 205 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면 (전체 요약)

볼 와셔, 원추형 시트 DIN 6319, 버전 10/01

볼 와셔, C형, DIN 6319, 버전 10/01

자세한 정보

도면

볼 와셔, C형, DIN 6319, 버전 10/01

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입D1D2HH1R1부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0729.105경화 스틸C5,2510,520,47,56,5 요청 시
K0729.106경화 스틸C6,4122,30,799 요청 시
K0729.108경화 스틸C8,4173,20,61217 요청 시
K0729.110경화 스틸C10,52140,81526 요청 시
K0729.112경화 스틸C13244,61,11738 요청 시
K0729.114경화 스틸C152851,22253 요청 시
K0729.116경화 스틸C17305,31,32273 요청 시
K0729.120경화 스틸C21366,3227117 요청 시
K0729.124경화 스틸C25448,22,432168 요청 시
K0729.130경화 스틸C315611,23,641269 요청 시
K0729.136경화 스틸C3768144,650394 요청 시
K0729.142경화 스틸C4378176,558542 요청 시
K0729.148경화 스틸C509221867714 요청 시
K0729.156경화 스틸C58103239,579960 요청 시
K0729.164경화 스틸C661202712931269 요청 시
K0729.0106스테인레스 스틸C6,4122,30,796 요청 시
K0729.0108스테인레스 스틸C8,4173,20,61212 요청 시
K0729.0110스테인레스 스틸C10,52140,81516 요청 시
K0729.0112스테인레스 스틸C13244,61,11724 요청 시
K0729.0116스테인레스 스틸C17305,31,32245 요청 시
K0729.0120스테인레스 스틸C21366,322771 요청 시
K0729.0124스테인레스 스틸C25448,22,432105 요청 시
K0729.0130스테인레스 스틸C315611,23,641191 요청 시
K0729.0136스테인레스 스틸C3768144,650- 요청 시
K0729.0142스테인레스 스틸C4378176,558- 요청 시
K0729.0148스테인레스 스틸C509221867- 요청 시

원추형 시트, 타입 D, DIN 6319, 버전 10/01

자세한 정보

도면

원추형 시트, 타입 D, DIN 6319, 버전 10/01

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입D1D2D5HH2부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0729.205경화 스틸D610,59,252,13,16,5 요청 시
K0729.206경화 스틸D7,112112,84,29 요청 시
K0729.208경화 스틸D9,61714,53,55,617 요청 시
K0729.210경화 스틸D122118,54,26,526 요청 시
K0729.212경화 스틸D14,224205838 요청 시
K0729.214경화 스틸D16,52824,85,68,553 요청 시
K0729.216경화 스틸D1930266,29,573 요청 시
K0729.220경화 스틸D23,236317,511,7117 요청 시
K0729.224경화 스틸D2844379,515,2168 요청 시
K0729.230경화 스틸D3556491219,2269 요청 시
K0729.236경화 스틸D4268601523,5394 요청 시
K0729.242경화 스틸D4978701829542 요청 시
K0729.248경화 스틸D5692822235,5714 요청 시
K0729.256경화 스틸D65103922539,7960 요청 시
K0729.264경화 스틸D751201103046,51269 요청 시
K0729.0206스테인레스 스틸D7,112112,84,26 요청 시
K0729.0208스테인레스 스틸D9,61714,53,55,612 요청 시
K0729.0210스테인레스 스틸D122118,54,26,516 요청 시
K0729.0212스테인레스 스틸D14,224205824 요청 시
K0729.0216스테인레스 스틸D1930266,29,545 요청 시
K0729.0220스테인레스 스틸D23,236317,511,771 요청 시
K0729.0224스테인레스 스틸D2844379,515,2105 요청 시
K0729.0230스테인레스 스틸D3556491219,2191 요청 시
K0729.0236스테인레스 스틸D4268601523,5- 요청 시
K0729.0242스테인레스 스틸D4978701829- 요청 시
K0729.0248스테인레스 스틸D5692822235,5- 요청 시

원추형 시트, 타입 G, D4>D3, DIN 6319, 버전 10/01

자세한 정보

도면

원추형 시트, 타입 G, D4>D3, DIN 6319, 버전 10/01

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입D1D2D5HH2부하 max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0729.305단강G6159,252,53,56,5 요청 시
K0729.306단강G7,1171145,49 요청 시
K0729.308단강G9,62414,557,117 요청 시
K0729.310단강G123018,557,326 요청 시
K0729.312단강G14,236206938 요청 시
K0729.314단강G16,54024,869,553 요청 시
K0729.316단강G194426710,473 요청 시
K0729.320단강G23,25031812,2117 요청 시
K0729.324단강G2860371015,7168 요청 시
K0729.330단강G3568491219,7269 요청 시
K0729.336단강G4280601220,3394 요청 시
K0729.0306스테인레스 스틸G7,1171145,46 요청 시
K0729.0308스테인레스 스틸G9,62414,557,112 요청 시
K0729.0310스테인레스 스틸G123018,557,316 요청 시
K0729.0312스테인레스 스틸G14,236206924 요청 시
K0729.0316스테인레스 스틸G194426710,445 요청 시
K0729.0320스테인레스 스틸G23,25031812,271 요청 시
K0729.0324스테인레스 스틸G2860371015,7105 요청 시
K0729.0330스테인레스 스틸G3568491219,7191 요청 시