제품 그룹
원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡, 타입 B, 탭 포함
K1133_B

원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡, 타입 B, 탭 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:폴리에틸렌(PE-LLD).표면 마무리:붉은색, 녹색, 노란색 또는 검정색.정보:DIN 71412 규격의 모든 원추형 그리스 니플에 적합합니다. 그리스 니플의 원추형 헤드를 오염으로부터 보호합니다. 예를 들어 다양한 색상은 윤활 간격의 라벨 역할을 합니다.

사용 온도: -70°C - +85°C.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1133_B 원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡, 타입 B, 탭 포함 119 kB

도면

원추형 그리스 니플용 그리스 니플 보호 캡, 타입 B, 탭 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 색상CAD액세서리가격주문
K1133.921B빨강 요청 시
K1133.922B녹색 요청 시
K1133.923B노랑 요청 시
K1133.924B검정 요청 시