제품 그룹
오일 레벨 게이지, 롱 버전
K1100

오일 레벨 게이지, 롱 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 알루미늄.
튜브, 폴리카보네이트
캡, 폴리아미드
O링 및 가스킷, 고무(NBR), 70 쇼어.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리:관찰창은 투명해야 함
나사와 육각 너트는 아연 도금 처리됨

정보:오일 레벨 표시기는 그림에 표시된 것처럼 혹은 직접 나사 홀에 설치할 수 있습니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0,3. 최고 작동 온도는 90°C입니다. 최대 압력은 1bar입니다.
고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
도면 설명:
1) 가스킷
2) O 링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1100 오일 레벨 게이지, 롱 버전 180 kB

도면

오일 레벨 게이지, 롱 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BD1HH1LL1CAD액세서리가격주문
K1100.130030M123016,5325300 요청 시
K1100.140030M123016,5425400 요청 시
K1100.150030M123016,5525500 요청 시