제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:하우징, 덮개 열가소성 폴리아미드 66.
에어 필터(타입 B만 해당) 폴리우레탄(PU 폼).
O 링 고무 (NBR).
표면 마무리:하우징, 검정색.
덮개, 붉은색.
필터 매쉬 60µm.
정보:분리 가능한 덮개로 에어 필터를 순조롭게
세척할 수 있음.

타입 A: 공기필터 없음
타입 B: 공기 필터 있음
온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:
1) 덮개
2) 타입 B에만 공기 필터가 있음
3) O 링
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0457 벤트 스크류 219 kB

도면 (전체 요약)

벤트 스크류

벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음

자세한 정보

도면

벤트 스크류 타입 A, 공기필터 없음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1CAD액세서리가격주문
K0457.136038A36G3/8231711 요청 시
K0457.141012A41G1/2281812 요청 시
K0457.147034A47G3/4331712 요청 시
K0457.152100A52G1382012 요청 시
K0457.163114A63G1 1/4492313 요청 시
K0457.163112A63G1 1/2552313,5 요청 시
K0457.1361615A36M16x1,5231711 요청 시
K0457.1411815A41M18x1,52817,512 요청 시
K0457.1412015A41M20x1,52817,512 요청 시
K0457.1412215A41M22x1,52817,512 요청 시

벤트 스크류 타입 B, 공기필터 있음

자세한 정보

도면

벤트 스크류 타입 B, 공기필터 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1CAD액세서리가격주문
K0457.236038B36G3/8231711 요청 시
K0457.241012B41G1/2281812 요청 시
K0457.247034B47G3/4331712 요청 시
K0457.252100B52G1382012 요청 시
K0457.263114B63G1 1/4492313 요청 시
K0457.263112B63G1 1/2552313,5 요청 시
K0457.2361615B36M16x1,5231711 요청 시
K0457.2411815B41M18x1,52817,512 요청 시
K0457.2412015B41M20x1,52817,512 요청 시
K0457.2412215B41M22x1,52817,512 요청 시