제품 그룹
로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910
K1131

로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:칼라와 외부 육각 소켓이 있는 로킹 스크류는 실린더형 암나사로 구멍을 막는데 적합합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1131 로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910 180 kB

도면

로킹 스크류, 칼라와 외부 육각 소켓이 있음, DIN 910

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D

D1KLL1SWCAD액세서리가격주문
K1131.10101014M10X168310 요청 시
K1131.10121517M12X1,5612313 요청 시
K1131.10141519M14X1,5612313 요청 시
K1131.10161521M16X1,5612317 요청 시
K1131.10181523M18X1,5812417 요청 시
K1131.10201525M20X1,5814419 요청 시
K1131.10221527M22X1,5814419 요청 시
K1131.10241529M24X1,5914422 요청 시
K1131.10261531M26X1,51016424 요청 시
K1131.10272032M27X21016424 요청 시
K1131.10301536M30X1,51016424 요청 시
K1131.10332039M33X21116527 요청 시
K1131.10361542M36X1,51116527 요청 시
K1131.10421549M42X1,51216530 요청 시
K1131.10422049M42X21216530 요청 시
K1131.10481555M48X1,51216530 요청 시
K1131.10482055M48X21216530 요청 시
K1131.1001814G1/868310 요청 시
K1131.1001418G1/4612313 요청 시
K1131.1003822G3/8612317 요청 시
K1131.1001226G1/2814419 요청 시
K1131.1003432G3/41016424 요청 시
K1131.1010039G11116527 요청 시
K1131.1011449G1 1/41216530 요청 시
K1131.1011255G1 1/21216530 요청 시