제품 그룹
오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리
K2182

오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징 및 반사경, 스테인리스 스틸 1.4301.
보기창, 안전 유리(ESG).
플랫 실링 및 내부 실링, Viton®.
외부 실링, PTFE.
표면 마무리:보기창, 최대 150°C까지 내온성.
정보:높은 내압성, 내열성,
내충격성 및 충격강도 안전 유리를 보기창으로 사용하여 최적의 빛 투과성과 최고의 표면 강도를 보장합니다.

방사형이고 평평한 홈이 있어 조일 때 실링이 옆으로 눌리지 않습니다.
도면 설명:
1) 플랫 실링
2) 내부 실링
3) 외부 실링
특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2182 오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리 233 kB

도면

오일 레벨 글라스,스테인리스 스틸, 안전 유리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

DD1D2LL1SW압력 부하
max. bar
CAD액세서리가격주문
K2182.2203822G3/811108,22016 요청 시
K2182.2501226G1/213,751092416 요청 시
K2182.3203432G3/41910,29,52916 요청 시
K2182.3910039G12512,310,53516 요청 시
K2182.5011450G1 1/43313124616 요청 시
K2182.22161522M16X1,511108,22016 요청 시
K2182.27201525M20X1,513,751092316 요청 시
K2182.32261532M26X1,51910,29,52916 요청 시
K2182.32271532M27X1,52010,29,52916 요청 시
K2182.39331539M33X1,52512,310,53516 요청 시
K2182.50421550M42X1,53313124616 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.
조선
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059