제품 그룹
로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906
K1129

로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4571.

표면 마무리:스틸: 아연 도금.
스테인리스 스틸: 무광택 처리
정보:육각 소켓과 테이퍼식 스레드가 있는 로킹 스크류는 실린더형 암나사로 구멍을 막는데 적합합니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1129 로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906 210 kB

도면

로킹 스크류, 육각 소켓, 테이퍼식 스레드, DIN 906

품목 요약 (압축됨)

캐드데이터 및 상세 정보
주문 번호
스틸
주문 번호
스테인레스 스틸
D1

LSW캐드데이터
K1129.100810K1129.200810M8x184
K1129.101010K1129.201010M10X185
K1129.101215K1129.201215M12X1,5106
K1129.101415K1129.201415M14X1,5107
K1129.101615K1129.201615M16X1,5108
K1129.101015K1129.201815M18X1,5108
K1129.102015K1129.202015M20X1,51010
K1129.102215K1129.202215M22X1,51010
K1129.102415K1129.202415M24X1,51212
K1129.102615-M26X1,51212
K1129.103015-M30X1,51217
K1129.103615-M36X1,51519
K1129.104215-M42X1,51822
K1129.104815-M48X1,52024
K1129.10018K1129.2001815R1/885
K1129.10014K1129.2001415R1/4107
K1129.10038K1129.2003815R3/8108
K1129.10012K1129.2001215R1/21010
K1129.10034K1129.2003415R3/41212
K1129.10100K1129.2010015R11217
K1129.10114-R1 1/41822
K1129.10112-R1 1/22024