제품 그룹
그리스 니플, 스틸, 모음 박스
K1539

그리스 니플, 스틸, 모음 박스

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:일목요연한 모음 박스에 들어 있는 다양한 형태와 나사 사이즈의 그리스 니플.

원추형 그리스 니플, 타입 A(직선) DIN 71412에 따름:
25개 M6x1
25개 M8x1
15개 M10x1
15개 G1/8''

원추형 그리스 니플, 타입 B(45°) DIN 71412에 따름:
10개 M6x1
10개 M8x1
5개 M10x1
5개 G1/8''

원추형 그리스 니플, 타입 B(90°) DIN 71412에 따름:
10개 M6x1
10개 M8x1
5개 M10x1
5개 G1/8''
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1539 그리스 니플, 스틸, 모음 박스 228 kB

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

내용CAD액세서리가격주문
K1539.140- 요청 시