제품 그룹
오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전
K1428

오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:하우징, 알루미늄.
튜브, 폴리카보네이트
캡, 폴리아미드
O 링 및 가스킷, 고무(NBR).
반사경, 플라스틱 PVC.
플로트, 플라스틱.
나사 및 육각 너트, 스틸.
표면 마무리:보기창, 투명
반사경, 흰색.
플로트, 빨강, 마그네트 부품 포함.
스크류 및 육각 너트, 아연 도금 처리.
정보:오일 레벨 게이지를 사용하여 레벨 수준을 시각적으로만 표시할 수 있을 뿐 아니라 리드 스위치를 통해 확인할 수도 있습니다. 전기 회로를 닫은 후에 플로트 부품이 설정된 최소값에 도달하면 전기 신호음이 납니다.
센서는 보기창에 있으며, 그 높이는 레벨의 제어 조건에 따라 조절할 수 있습니다. 최소 레벨은 하부 고정 나사의 중앙에서 약 50mm 입니다.
표준 사양으로 상시 열린 접점(NO)이 있는 리드 스위치가 장착되어 있습니다.
최대 압력은 1bar입니다. 고정 나사의 최대 토크는 5Nm입니다.
보기창은 기계적 강도가 좋으며 미네랄 오일, 휘발유, 윤활제, 석유, 용제 및 대부분의 화학 약품에 저항력이 있습니다. 알콜성 용액 및 뜨거운 물과의 접촉은 피해야 합니다.
기술 데이터:다운로드, 기술 정보 참조.온도 범위:최대 작동 온도: 75°C.조립:오일 레벨 게이지는 2개의 나사 홀 M12 또는 대안으로 2개의 보어홀 Ø 12.2mm (± 0.2mm)과 플랜지 너트로 고정됩니다. 마운팅 보어홀 축 간격 = L1 ±0.5.기능:오일 레벨 측정은 레벨 스위치 "REED"에 도달하였을 때 전기 접촉을 활성화하는 마그네트가 있는 플로트 부품을 통해 이루어집니다. 오일 레벨이 특정 수준 이하이면 이로 인해 전기 임펄스가 나올 수 있습니다.주의:강한 자기장은 기능에 지장을 줍니다.도면 설명:
1) 보기창
2) O 링
3) 플랜지 너트 M12
4) 플라스틱 엔드 캡
5) 가스킷
6) 밴조 볼트 M12
7) 마그네트가 있는 플로트
8) 리드 스위치
9) 알루미늄 하우징
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1428 오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전 285 kB
 오일 레벨 게이지에 관한 기술 정보 157 kB

도면

오일 레벨 게이지 전기식 오일 레벨 모니터링 있음, 긴 버전

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호BD1

HH1LL1SW고정 나사

CAD액세서리가격주문
K1428.30030M123016,5326,6300172 요청 시
K1428.40030M123016,5426,6400172 요청 시
K1428.50030M123016,5526,6500172 요청 시