제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:열가소성, 폴리아미드 66.
O 링, 고무 (NBR).
표면 마무리:검정색.온도 범위:온도 저항성: 기름에서 최대 100°C.도면 설명:
타입 A: 주입 기호 있음
타입 B: 주입 기호 및 배기 구멍 있음

1) O 링
2) 배기 구멍은 타입 B에만 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0455 로킹 스크류 238 kB

도면 (전체 요약)

로킹 스크류

로킹 스크류 타입 A, 주입 표시 있음

자세한 정보

도면

로킹 스크류 타입 A, 주입 표시 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1LL1CAD액세서리가격주문
K0455.120014A20G1/499 요청 시
K0455.120038A20,5G3/8910 요청 시
K0455.128012A28G1/210,510,5 요청 시
K0455.131034A31G3/41211 요청 시
K0455.139100A39G11212 요청 시
K0455.149114A49G1 1/41313,5 요청 시
K0455.155112A55G1 1/214,714,5 요청 시
K0455.168200A68,5G21516 요청 시
K0455.1201415A20M14X1,599 요청 시
K0455.1201615A20M16X1,5910 요청 시
K0455.1281815A28M18X1,510,510 요청 시
K0455.1282015A28M20X1,510,510 요청 시
K0455.1282215A28M22X1,510,510 요청 시

육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음

자세한 정보

도면

육각 로킹 스크류 타입 B, 주입 표시 및 배기 구멍 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1LL1CAD액세서리가격주문
K0455.220014B20G1/499 요청 시
K0455.220038B20,5G3/8910 요청 시
K0455.228012B28G1/210,510,5 요청 시
K0455.231034B31G3/41211 요청 시
K0455.239100B39G11212 요청 시
K0455.249114B49G1 1/41313,5 요청 시
K0455.255112B55G1 1/214,714,5 요청 시
K0455.268200B68,5G21516 요청 시
K0455.2201415B20M14X1,599 요청 시
K0455.2201615B20M16X1,5910 요청 시
K0455.2281815B28M18X1,510,510 요청 시
K0455.2282015B28M20X1,510,510 요청 시
K0455.2282215B28M22X1,510,510 요청 시