제품 그룹
실링 플러그용 펀치
K2321

실링 플러그용 펀치

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:툴 스틸.표면 마무리:열처리.정보:슬리브에 볼을 누르기 위한 펀치. 압입 공정은 일반적으로 망치 또는 프레스를 사용하여 손으로 이루어집니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2321 실링 플러그용 펀치 113 kB

도면

실링 플러그용 펀치

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

D4D5L4L5SXCAD액세서리가격주문
K2321.03039,52,8127101,20,4 요청 시
K2321.04049,53,8127101,50,2 요청 시
K2321.05059,54,812712,720,4 요청 시
K2321.06069,55,8127202,50,4 요청 시
K2321.07079,56,71272030,4 요청 시
K2321.08089,57,7127333,50,3 요청 시
K2321.090912,78,71273840,4 요청 시
K2321.1001012,79,7127384,50,4 요청 시
K2321.1201212,711,7127385,50,4 요청 시
K2321.140141913,7127386,350,4 요청 시
K2321.160161915,71273870,6 요청 시
K2321.180181917,71273880,6 요청 시
K2321.2002025,419,71274690,8 요청 시
K2321.2202225,421,712746100,8 요청 시