제품 그룹
실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸
K2320

실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:유압 또는 공압 장치를 제조할 때 공정에 따라 각 애플리케이션에 필요한 모든 채널을 공작물에 정밀하게 삽입하기 위해 보조 보어홀이 필요합니다. 이러한 보조 보어홀은 추후의 완벽한 기능을 위해 다시 완전히 단단히 밀봉되어야 하며 극도로 높은 압력을 견뎌야 합니다.재질:

슬리브: 스테인리스 스틸 1.4305.
볼: 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:슬리브: 무광택 처리.
볼: 무광택 처리.
정보:실링 플러그는 유압 장치의 보조 보어홀을 실링하는 등, 유체 기술에서 보어홀을 안전하고 빠르고 저렴하게 실링하는 데 사용됩니다.

이 구성품에는 볼을 누르면 팽창하는 톱니형 슬리브가 장착되어 있어, 보어홀이 밀봉될 때까지 구성품을 확장하고 기본 재료에 고정합니다. 이렇게 하면 가장 높은 압력을 견딜 수 있는 견고한 금속 실링이 만들어집니다.

경도가 낮거나 중간 정도인 기본 재료에 적합합니다.


조립은 일반적으로 세팅 펀치를 사용하여 수동으로 수행됩니다.
액세서리:펀치 K2321.특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2320 실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸 239 kB
 TH-Dichtstopfen-K2318_EN 215 kB

도면

실링 플러그, 슬리브, 스테인리스 스틸, 볼, 스테인리스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호D1

D2D3
max.
L1L2L3
min.
SXCAD액세서리가격주문
K2320.03022332,23.64,63,41,20,4 요청 시
K2320.04022443,345,23,81,50,2 요청 시
K2320.05022554,35.57,15,320,4 요청 시
K2320.06022665,36.58,76,32,50,4 요청 시
K2320.07022776,47.510,27,330,4 요청 시
K2320.08022887,48.511,68,33,50,3 요청 시
K2320.09022998,41013,69,840,4 요청 시
K2320.1002210109,41115,210,84,50,4 요청 시
K2320.12022121210,61317,912,85,50,4 요청 시
K2320.14022141412,71520,614,56,350,4 요청 시